Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm
7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm

Il distanziale del diametro esterno di 145,1 mm Cat® garantisce un posizionamento preciso per prestazioni ottimali del riduttore finale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm
7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm
7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm
7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm
7Y-0795: Distanziale per riduttore finale spesso 25,5 mm

Il distanziale del diametro esterno di 145,1 mm Cat® garantisce un posizionamento preciso per prestazioni ottimali del riduttore finale

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7Y-0795

Unità di misura

USAMetrico
Forma foro centrale: Non filettato
Diametro interno (pollici): 4,53
Diametro interno (mm): 115,0
Lunghezza (pollici): 1,0
Lunghezza (mm): 26,0
Materiale: Plastica acetale
Diametro esterno (pollici): 5,71
Diametro esterno (mm): 145,0
Tipo: Foro centrale-Scanalatura
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7Y-0795

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3295

ESCAVATORE

5080 385C 5090B 375-A 390D 390F 385C L 365B II 390D L 365C L 390F L 395 MH3295 375-A L 3101 385C FS 385C L MH 365C 385B 385C 365B 385C 390F 385C L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito