Home8C-4808: Anello antiusura per pistone
Home8C-4808: Anello antiusura per pistone
8C-4808: Anello antiusura per pistone

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-4808: Anello antiusura per pistone
8C-4808: Anello antiusura per pistone
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
Diagramma delle parti per 8C-4808
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-4808

Unità di misura

USAMetrico
Sovradimens: 0,030
Diametro interno - B (+/- 0,08") (pollici): 2,99
Diametro esterno (pollici): 3,25
Larghezza - A (+/- 0,03") (pollici): 1,13
Diametro interno - B (+/- 0,08") (mm): 75,97
Diametro esterno (mm): 82,55
Larghezza - A (+/- 0,762 mm) (mm): 28,70
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8C-4808

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto