HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm

Bullone cingolo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm
8C-8723: Bullone a testa esagonale M30-3,5 x 80 mm

Bullone cingolo

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 8C-8723
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-8723

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 3,15
Lunghezza bullone (mm): 80
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Scaglie di zinco
Grip Length (in): 0,413
Lunghezza presa (mm): 10,5
Materiale: Acciaio,Acciaio bassolegato,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Dimensioni bullone (mm): M30
Dimensioni bullone (pollici): 1,181
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8C-8723

PALA CINGOLATA

973D 973K 963 973 963D 963K

ATTREZZATURA

CTV30 CW-70

COMPATTATORE PER TERRENO

825H 825G II 836 826G II 836H 836G 836K 826G 826H

ESCAVATORE GOMMATO

M322D MH M322D M318D MH

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

548 558 568 538 OTHER

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT12B IT14F

PRODOTTI MARINI

3508B

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535B 545 525B

POSATUBI

583T PL83 PL87

TERNA

446B 446

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3295

MOTORSCRAPER GOMMATO

TS225 TS220 TS185 TS180

TRATTORE CINGOLATO

D8 D8T D8R D8 GC D8GC

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793D 793F 789 793 793F CMD 797 793F OEM 793D 793B 793C 793F 793F AC 793F XQ 797B

DOZER GOMMATO

834G 834H 834K 824H 824G II 980K HLG 988 XE 986H 988 950K 962K 995 972G II 980G II 988K XE 988G 988H 988K 980H 980G 980K 994F 994K 994H

PALA GOMMATA

910F 910E

ESCAVATORE

385C 5090B 345B II 345B L 349D L 330D MH 330D LN FM548 345C L 349E L 345D L VG 390D L 385C FS 349E L VG 385B 385C 345C 345D L 385C L 330C LN 365C L 385C L MH 330C L 336D L 345B II MH 365B II FM558 330C 365B L 345C MH FM568 330D L 365C 325C 385C 336F 345C L

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

7495 HF 7495

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
8T-5065
8T-5065: Controdado con inserto in nylon con filettatura M30x3,5
Verifica prezzo
8C-8722
8C-8722: Dado esagonale M30 x 3,5 mm
Verifica prezzo
198-4783
198-4783: RONDELLA-DURA
Verifica prezzo
9X-8258
9X-8258: Rondella dura di 6 mm di spessore
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto