Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Home8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR
Home8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR
8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR

Adattatore diritto (da ORFS a STOR) Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR
8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR
8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR
8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR
8T-7927: Adattatore dritto da ORFS a STOR

Adattatore diritto (da ORFS a STOR) Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Parti di ricambio correlate
228-7094: Anello di tenuta 1.78 x 30.01mm 90A FKM
228-7094: Anello di tenuta 1.78 x 30.01mm 90A FKM

L'anello di tenuta Cat® per tubazioni assale posteriore previene la perdita di liquidi e garantisce un funzionamento efficiente

Verifica prezzo
6V-5064: Diametro interno 29,74 mm Tenuta ad anello
6V-5064: Diametro interno 29,74 mm Tenuta ad anello

Guarnizione O-Ring Cat® 1-5/16" con filettatura diritta

Verifica prezzo
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBR
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Guarnizione O-Ring Cat®Stor (SAE 1-5/16-12) (Gruppo linea, Gruppo radiatore)

Verifica prezzo
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettori STOR da 1 5/16-12 in

Verifica prezzo
6V-8400: Anello di tenuta NBR 90A da 1,78 x 30,01 mm.
6V-8400: Anello di tenuta NBR 90A da 1,78 x 30,01 mm.

L'O-Ring Seal di Cat® è progettato per prevenire le perdite negli impianti idraulici creando una tenuta ad anello tra due superfici.

Verifica prezzo
228-7094
228-7094: Anello di tenuta 1.78 x 30.01mm 90A FKM
Verifica prezzo
6V-5064
6V-5064: Diametro interno 29,74 mm Tenuta ad anello
Verifica prezzo
7M-8485
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBR
Verifica prezzo
238-5084
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A
Verifica prezzo
6V-8400
6V-8400: Anello di tenuta NBR 90A da 1,78 x 30,01 mm.
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito