Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta8T-8372: Tenuta testata cilindro idraulico del diametro esterno di 114,3 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta8T-8372: Tenuta testata cilindro idraulico del diametro esterno di 114,3 mm
8T-8372: Tenuta testata cilindro idraulico del diametro esterno di 114,3 mm

Tenuta della testata

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8T-8372: Tenuta testata cilindro idraulico del diametro esterno di 114,3 mm
8T-8372: Tenuta testata cilindro idraulico del diametro esterno di 114,3 mm

Tenuta della testata

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8T-8372

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,22
Altezza sezione trasversale (mm): 2,2
Diametro interno (pollici): 4,41
Larghezza sezione trasversale (mm): 5,5
Descrizione materiale: La gomma uretanica ha un'eccellente resistenza all'abrasione e al taglio e consente di utilizzare lubrificanti a base di petrolio e fluidi idraulici a temperature moderate. Non utilizzare con fluidi idrosolubili.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 112,0
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,09
Materiale: Gomma uretano
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8T-8372

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito