Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home8U-7014: BOLT
Home8U-7014: BOLT
8U-7014: BOLT

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
8U-7014: BOLT
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 8U-7014

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 8U-7014

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,329
Grip Length (mm): 8,35
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8U-7014

ESCAVATORE

206B 205B M312 M315 M318 212B 211B M320

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito