Home8X-3476: HOSE A
Home8X-3476: HOSE A
8X-3476: HOSE A

Medium Pressure Engine And Air Brake Hose Assembly

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8X-3476: HOSE A
8X-3476: HOSE A
8X-3476: HOSE A
8X-3476: HOSE A
8X-3476: HOSE A
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Medium Pressure Engine And Air Brake Hose Assembly

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8X-3476
Overall Length (mm): 600,0
Weight (kg): 0,308
Material: Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8X-3476

PALA GOMMATA

994 994F 994D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito