Descrizioni:
Il tergicristallo a braccio è un dispositivo meccanico utilizzato per spostare una spazzola tergicristallo su un finestrino per rimuovere pioggia, neve o altri detriti. Il braccio del tergicristallo è generalmente costituito da un braccio metallico collegato a un motore o a un sistema di collegamento che sposta la spazzola del tergicristallo avanti e indietro sul finestrino. L'assemblaggio del braccio tergicristallo è composto da parti come la clip del tubo di lavaggio, l'ugello di lavaggio e il tubo.
_Espressamente:_
• La tensione del braccio con il braccio in posizione di carico deve essere di 8,4±0,5 N
• Aiuta a regolare la velocità e la frequenza della spazzola tergicristallo in base alla quantità di precipitazioni sul finestrino
• Prodotto secondo specifiche precise e costruito per garantire durata e affidabilità
_IMMATRICOLAZIONE:_
Un tergicristallo a braccio viene utilizzato nel finestrino anteriore della disposizione dell'operatore aiuta a vedere l'operazione attraverso il finestrino durante il lavoro, questo viene utilizzato principalmente nelle pale gommate Cat 910E, 910F, 910F, 988F, 992D, IT12B, IT12F, IT12F e IT14F.