Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni9L-6842: Gruppo tubo
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni9L-6842: Gruppo tubo
9L-6842: Gruppo tubo

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

fallback-image
9L-6842: Gruppo tubo

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 9L-6842

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 35,13
Diametro esterno (pollici): 1,38
Descrizione materiale: Acciaio
Material: Alloy Mixed: Metal
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 9L-6842

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AE40 AE40 II AD45 AD40

MOTORE - MACCHINA

C27 3208 3408

MOTORE INDUSTRIALE

C32 3412 C27 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C

ESCAVATORE IDRAULICO

6030

MOTORE LOCOMOTIVA

C32 C27

TRATTORE

772B 768C

MOTORE A GAS

G3408

DUMPER DA CAVA

771D 771C 775B

MOTORE MARINO

C30 C32 3408B C32 MARINE 3412C 3412E 3412

FRESATRICE A FREDDO

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B PM-565B

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836

GRUPPO ELETTROGENO

C32

MOTORE

C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

TRATTORE CINGOLATO

D7G D6T

DUMPER

69D 769D 769C 773B

AUTOPOMPA

SPS342 SPT342 SCT673

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E70 CX35-P800

BULLDOZER

834U 834S

DOZER GOMMATO

834B

PALA GOMMATA

988B 988F 988F II

MOTORGRADER

24H

MOTORE DUMPER

3408B 3408

MOTORE A PETROLIO

C27 C32 3412E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito