Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaCablaggi e caviAltri connettori e terminali9X-7148: Gruppo presa
HomeImpianto elettrico ed elettronicaCablaggi e caviAltri connettori e terminali9X-7148: Gruppo presa
9X-7148: Gruppo presa

Gruppo connettore presa (40 pin) (20-14 AWG) (chiave B) Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9X-7148: Gruppo presa
9X-7148: Gruppo presa
9X-7148: Gruppo presa
9X-7148: Gruppo presa
9X-7148: Gruppo presa

Gruppo connettore presa (40 pin) (20-14 AWG) (chiave B) Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 9X-7148

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Solfuro di polifenilene (PPS)
Tipo di connettore: Perno
Calibro filo (AWG): 20-14
Lunghezza (mm): 98,0
Larghezza (mm): 43,2
Altezza (mm): 53,0
Colore standard: Nero
Spilli: 40,0
Lunghezza (pollici): 3,86
Larghezza (pollici): 1,7
Altezza (pollici): 2,09
Material: Polyphenylene sulfide Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 9X-7148

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

MOTORE - INDUSTRIALE

SPF343C G3512H G3512E G3516E G3516C

ROTARY MIXER

RM500B

ATTREZZATURA

PM-465 PM-201

RIGENERATRICE

RM-350B RM500B RM-300 RM-500 RM-350B RM500B RM500

COMPATTATORE PER TERRENO

826G

ASFALTATRICE

AP-655C BG-2455D AP-1000D AP-300D BG-260D AP-1055D AP-255E

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

550B 560B 570B 580B 550 570 580 574B 574

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62G II IT62G

PRODOTTI MARINI

C32 G3406 G3516C G3516E G3516H C9 3412C XQ1140 G3412 C175-20 C175-16 G3412C G3520C C18 G3520E C15 G3520H 3456 G3512E 3516C G3512H 3516E

GENERATORE

SR5 SR4B SR4BHV

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

WS223 SS WS305 XD WS255 SS WS273 XD WSP223 WSP273 WSP255 WSP305 TH48-E80 CX31-C11I TH48-E70 TH35-C11I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C13I CX31 CX31-C18I TH35-E81 TH35-C13I TH31-E61 TH35-C15I TH55 TH31-E61 TH35-E81 TH55-E70 TH48-E70 TH55FT-E90

ENERGIA RINNOVABILE

ECE2500 ECE1500 ECE2000

TRATTORE CINGOLATO

30/30 DEUCE

MOTORSCRAPER GOMMATO

613G 631G 623G 621F 657G 621G 627G 627F 637G

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793D 793F 798 AC 785D 798 789D 796 AC 794 AC 785 789 795F XQ 793D 793B 793C 793F 793F XQ 773E 773D 797F 794 AC 785C 785D 797B 773B 785B 793F CMD 793F OEM 775E 775D 795F AC 789C 789D 777C 789B 777D 793F AC MT4400D AC 772 770 777 769D 775D 775B 771D 776D 776C 772B 784C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C32 3516C PMG3516 G3516C POWER SYS

DOZER GOMMATO

844 854G 854K 844H

PALA GOMMATA

972G 950G II 950G 962G 980G II 966G 990H 972G II 962G II 980H 980G 992G 990 II 994F 966G II

ESCAVATORE

5230B 5130B

MOTORGRADER

24H 24M

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1600G R1700G R1700 R2900 R1300G R3000H R2900G R2900 XE R1700 XE R1300G II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito