Home9X-7553: Piston Wear Ring
Home9X-7553: Piston Wear Ring
9X-7553: Piston Wear Ring

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9X-7553: Piston Wear Ring
9X-7553: Piston Wear Ring
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 9X-7553

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 9X-7553

Unità di misura

USAMetrico
Outside Diameter (mm): 165,1
Width - A (+/- 0.762 mm) (mm): 69.70
Width - A (+/- 0.03inch) (in): 2.74
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Inside Diameter - B (+/- 0.08inch) (in): 6,24
Oversize Dim: 0,03
Outside Diameter (in): 6,5
Inside Diameter - B (+/- 0.08inch) (mm): 158,5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 9X-7553

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito