HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti per lama squadrata4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm
Home
Parti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti per lama squadrata
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm

Bordo di taglio D7 19 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm
4T-2922: bordo di taglio in acciaio lungo 757,60 mm

Bordo di taglio D7 19 mm
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
Con una precisione di produzione senza pari, i taglienti Cat® proteggono le lame delle vostre macchine da eventuali danni. Le nostre parti di usura (G.E.T.) sono progettate specificamente per il DNA del ferro Cat e offrono una protezione costante e superiore.

I taglienti dei dozer Cat offrono il miglior equilibrio tra resistenza all'abrasione e agli urti. Sia i taglienti che le punte Cat sono progettati come un sistema bilanciato per spostare più materiale per un periodo più lungo con meno tempi di inattività. Ciò è possibile grazie alla grande robustezza che garantisce una resistenza superiore alla rottura e alla massima protezione dall'usura sia sul lato inferiore che su quello frontale del tagliente.

Realizzati in acciaio con proprietà che ne mantengono la durezza per una lunga durata, i nostri taglienti durevoli consentono alle vostre macchine di fornire le prestazioni richieste. Proteggete il vostro investimento scegliendo sempre parti di usura originali Cat.

Attributi
• Resistenza agli urti e all'abrasione
• Elevata produttività in qualsiasi applicazione

Applicazioni
• Taglio del terreno di produzione, taglio del terreno di finitura e rimozione dello strato di copertura
• Lame dritte

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Con una precisione di produzione senza pari, i taglienti Cat® proteggono le lame delle vostre macchine da eventuali danni. Le nostre parti di usura (G.E.T.) sono progettate specificamente per il DNA del ferro Cat e offrono una protezione costante e superiore.

I taglienti dei dozer Cat offrono il miglior equilibrio tra resistenza all'abrasione e agli urti. Sia i taglienti che le punte Cat sono progettati come un sistema bilanciato per spostare più materiale per un periodo più lungo con meno tempi di inattività. Ciò è possibile grazie alla grande robustezza che garantisce una resistenza superiore alla rottura e alla massima protezione dall'usura sia sul lato inferiore che su quello frontale del tagliente.

Realizzati in acciaio con proprietà che ne mantengono la durezza per una lunga durata, i nostri taglienti durevoli consentono alle vostre macchine di fornire le prestazioni richieste. Proteggete il vostro investimento scegliendo sempre parti di usura originali Cat.

Attributi
• Resistenza agli urti e all'abrasione
• Elevata produttività in qualsiasi applicazione

Applicazioni
• Taglio del terreno di produzione, taglio del terreno di finitura e rimozione dello strato di copertura
• Lame dritte

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 757.6
End 2 Hole Offset (mm): 74
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29.827
End 2 Hole Offset (in): 2.913
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 2.913
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 74
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
Unità di misuraUSAMetrico
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 757.6
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Track-Type Tractor
D7G2D7G
Wheel Dozer
814814K814F814F II
Landfill Compactor
816B816816F816F II816K
Wheel Loader
814K
Visualizza di più
Track-Type Tractor
D7G2D7G
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Diagramma delle parti per 4T-2922
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto