IndietroHomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-4189: Bullone a testa esagonale con filettatura M8X1,25
IndietroHome
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-4189: Bullone a testa esagonale con filettatura M8X1,25
8T-4189: Bullone a testa esagonale con filettatura M8X1,25
Product Images
8T-4189: Bullone a testa esagonale con filettatura M8X1,25
Bullone a testa esagonale Cat® filettatura M8x1,25 lunghezza 20 mm
5P-4116: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mm
La rondella rigida Cat® è un disco piatto rigido utilizzato per distribuire uniformemente il carico e prevenire danni alla superficie nei dispositivi di fissaggio.
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mm
La rondella rigida Cat® è un disco piatto rigido utilizzato per distribuire uniformemente il carico e prevenire danni alla superficie nei dispositivi di fissaggio.
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
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
Diagramma delle parti per 8T-4189
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 8T-4189
Descrizione: I dispositivi di fissaggio Cat® sono progettati per applicazioni specifiche in base a dimensioni, resistenza, carico di serraggio e prestazioni precedenti. Si tratta di informazioni che altri produttori non hanno. Sono selezionati per durare fino alla ricostruzione o alla vita della macchina. Anche se può sembrare che i dispositivi di fissaggio e la ferramenta non Cat siano adatti alla vostra macchina, nessun'altra azienda conosce le vostre attrezzature come noi. I bulloni e le viti a testa esagonale offrono la caratteristica di guida più robusta.
Attributi: •Gli elementi di fissaggio Cat sono prodotti secondo specifiche precise e sono costruiti per garantire durata, affidabilità e produttività. Resistenza e qualità - I dispositivi di fissaggio soddisfano o superano i requisiti ISO, ASTM, ASME e SAE. • I bulloni, i dadi e le rondelle Cat sono progettati per lavorare insieme come un sistema per ottenere la massima forza di bloccaggio. • Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per diverse applicazioni (conformi alla direttiva RoHS).
Applicazioni: I bulloni Cat e le relative rondelle e dadi temprati formano un sistema basato sulle prestazioni che produce carichi di serraggio costantemente elevati. Potete fidarvi dei dispositivi di fissaggio Cat per aiutarvi a costruirlo, mantenerlo o ripararlo, per la maggior parte delle applicazioni di macchine e officine in tutto il mondo.
Visualizza di più
Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche per il codice 8T-4189
Unità di misura
USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M8X1,25
Bolt Length (in): 0.787
Lunghezza bullone (mm): 20
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Scaglie di zinco
Grip Length (in): 0.148
Lunghezza presa (mm): 4
Materiale: Acciaio
Descrizione materiale: ISO 898-1 Classe 10.9 Contrassegno testa - 10.9 (massima resistenza a trazione di 1040 MPa)
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Dimensioni filettatura (mm): M8
Filettatura foro catena: 1,25
Lunghezza totale (mm): 20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8T-4189
GENERATOR
SR4B
UNDERGROUND ART TRUCK
AE40 AD55 AD30 AD45 AD40
TRUCK ENGINE
C7 3126B C-9 3116
POWER MODULE
PM3456
TRANSMISSION-ONHIGHWAY
CX31
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT12B IT14G IT28G IT28F
LOAD HAUL DUMP
R1600G R1600 R1700G R1700 II
GRAPPLE-ORANGE PEEL
GSH20B
MOTOR GRADER
120H
TRACK-TYPE TRACTOR
D6R II D3C III D4C III D5C III D4G D7G2 D6M D7G D6 D5 D8T D8R D6G2 XL D7R II
WHEEL SKIDDER
525
MINI HYD EXCAVATOR
307 307-A
ASPHALT PAVER
AP-800 AP-650B AP-800B BG-225C
HAMMER
130 H130S 115 H120S 120 H120CS H115S
TRACK FELLER BUNCHER
TK751 1190 1390 1190T 1090
MARINE ENGINE
3616 3612 3056 3406B C280-6 C280-8
HARVESTER HEAD
HH55 HH65
PIPELAYER
572R II
RENEWABLE ENERGY
PGS1260 HD
EXCAVATOR
320-A L 323F SA 320-A N 321B 307 350-A L 350 L M325D MH E140 320-A 320N 375-A M312 M315 M318 320 L M325D L MH
Descrizione: I dispositivi di fissaggio Cat® sono progettati per applicazioni specifiche in base a dimensioni, resistenza, carico di serraggio e prestazioni precedenti. Si tratta di informazioni che altri produttori non hanno. Sono selezionati per durare fino alla ricostruzione o alla vita della macchina. Anche se può sembrare che i dispositivi di fissaggio e la ferramenta non Cat siano adatti alla vostra macchina, nessun'altra azienda conosce le vostre attrezzature come noi. I bulloni e le viti a testa esagonale offrono la caratteristica di guida più robusta.
Attributi: •Gli elementi di fissaggio Cat sono prodotti secondo specifiche precise e sono costruiti per garantire durata, affidabilità e produttività. Resistenza e qualità - I dispositivi di fissaggio soddisfano o superano i requisiti ISO, ASTM, ASME e SAE. • I bulloni, i dadi e le rondelle Cat sono progettati per lavorare insieme come un sistema per ottenere la massima forza di bloccaggio. • Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per diverse applicazioni (conformi alla direttiva RoHS).
Applicazioni: I bulloni Cat e le relative rondelle e dadi temprati formano un sistema basato sulle prestazioni che produce carichi di serraggio costantemente elevati. Potete fidarvi dei dispositivi di fissaggio Cat per aiutarvi a costruirlo, mantenerlo o ripararlo, per la maggior parte delle applicazioni di macchine e officine in tutto il mondo.
Visualizza di più
Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Informazioni sulla garanzia
Informazioni sulla garanzia
In genere, la garanzia per le parti acquistate su Parts.Cat.Com è di 12 mesi a partire dalla data della fattura, come definito nella Garanzia limitata di Caterpillar. La garanzia delle parti copre i difetti nei materiali e nella lavorazione per tutto il periodo della garanzia dopo l'installazione. Per dettagli completi sulla garanzia, contatta il dealer Cat locale.
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
In genere, la garanzia per le parti acquistate su Parts.Cat.Com è di 12 mesi a partire dalla data della fattura, come definito nella Garanzia limitata di Caterpillar. La garanzia delle parti copre i difetti nei materiali e nella lavorazione per tutto il periodo della garanzia dopo l'installazione. Per dettagli completi sulla garanzia, contatta il dealer Cat locale.
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
Parti di ricambioApparato propulsoreApparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAdattatori e raccordiAlberi apparato propulsore e gruppi alberoAltri componenti apparato propulsoreComponenti strutturali apparato propulsoreDischi di attrito apparato propulsoreGruppi apparato propulsorePiastre di separazione apparato propulsoreValvole pompa apparato propulsoreAssali e componentiAssali e componentiAssaliComponenti assaliConvertitori di coppia e componentiConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppiaConvertitori di coppiaCuscinetti convertitori di coppiaDifferenzialiDifferenzialiAltri componenti differenzialeCrociere differenzialeCuscinetti differenzialeDischi di attrito differenzialeGruppi alloggiamento/scatola differenzialeGruppi differenzialeIngranaggi differenzialeKit cuscinetti differenzialePiastre differenzialeScatole differenzialeSupporti differenzialeFiltri e liquidi apparato propulsoreFiltri e liquidi apparato propulsoreFiltri apparato propulsoreLiquidi apparato propulsoreFreni e componentiFreni e componentiAlberi a cammeAltri componenti freniCilindri frenoDischi freno di stazionamentoFreniGruppi pattini freniGuarnizioni freniMozzi freniSerbatoi freniTamburi freniValvole freni idrauliciFrizioni e componentiFrizioni e componentiDischi frizioniFrizione-Mozzo freniFrizioniScatola frizioneGiunti e alberi di trasmissioneGiunti e alberi di trasmissioneAlberi di trasmissioneAltri componenti albero di trasmissione e giuntiGiuntiPiastre albero di trasmissioneIngranaggiIngranaggiAltri ingranaggiCorone dentateIngranaggi centraliIngranaggi pompaIngranaggi satellitiKit di manutenzione e riparazione apparato propulsoreKit di manutenzione e riparazione apparato propulsoreKit cuscinetti apparato propulsoreKit guarnizioni apparato propulsoreKit sterzo e apparato propulsoreMorsetti e gruppi morsettoMorsetti e gruppi morsettoGruppi morsettoMorsettiPneumatici e cerchiPneumatici e cerchiAlette parafangoCerchiComponenti cerchiDischi di montaggioPneumatici e componenti pneumaticiRiduttore finaleRiduttore finaleAltri componenti riduttore finaleCuscinetti riduttore finaleDischi di attritoIngranaggi riduttore finaleKit cuscinetti riduttore finaleParaolio Duo-Cone riduttore finalePiastre di smorzamento riduttore finalePiastre riduttore finaleRiduttori finaliRuoteRuote motrici e catene trasmissioneRuote motrici e catene trasmissioneCatene trasmissioneRuote motrici trasmissioneSterzoSterzoAltri componenti sterzoDischi di attrito sterzoPiastre sterzoTrasmissioni e componentiTrasmissioni e componentiAllestimenti trasmissioneAltri componenti trasmissioneCuscinetti trasmissioneDischi di attrito trasmissioneGruppi e scatole trasmissioneKit cuscinetti trasmissioneKit guarnizioni trasmissionePiastre trasmissioneRotore trasmissioneRuotismi cambioAttrezzatureAttrezzatureA polipoAdattatoriAttacchiBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)Benne - Pala gommata compattaBenne - Pale gommate piccoleBenne - RetroescavatoreBenne - minipala gommataBenne-Pala gommata di medie dimensioniBracci per movimentazione materialiColtivatori rotativiCompattatoriDecespugliatoriFalciaschiacciatriciForcheFresatrici a freddoFrese da neveLameLame livellatrici intelligentiLame spartineveLame spartineveLame spazzaneveMartelliMartelliAttrezzi-martelloLinee martelloMartelliStaffe martelloPinze per balleRastrelliRetroescavatoriRipperScavafossiSegheSminuzzatoriBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariBarre, piastre e staffe angolariAltre barre, piastre e staffe angolariBarre quadrate, esagonali e rotondePiastre a forma piatta comunePiastre irregolariStaffe angolariBulloneriaBulloneriaAltra bulloneriaAnelli di fissaggio/elasticiCerniereChiaviComponenti di sollevamentoDispositivi di fissaggioFuni di acciaio, cavi e cateneGomminiMolleMorsettiParaurtiRondelle e spaziatoriSfereSpilliStaffe di collegamento e componentiSupporti ammortizzantiTeste di biella e aste di comandoCanali e tubiCanali e tubiCanali a UCanali standardTubi strutturaliCinghie e puleggeCinghie e puleggeCinghiePuleggeCuscinetti e boccoleCuscinetti e boccoleAltri cuscinetti e boccoleCuscinetti radiali a sfereDispositivi di fissaggioElementi rotantiLeg PocketManicottiPerni di articolazioneSemianelloTappiInformazioni, messaggi e contrassegniInformazioni, messaggi e contrassegniAltri componenti identificazioneDecalcomanieTagTarghetteKit anelli di tenutaKit bulloneriaManiglie, fermi e leve manualiManiglie, fermi e leve manualiCorrimano cabinaFermi cabinaLeve manuali cabinaManiglie sportelli cabinaPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoAltri perniAltri perni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicottoGruppi perni distintivi e componentiPerni OD multipliPerni a testaPerni anelli di fissaggioPerni barra a ponticello e componentiPerni del leverismoPerni normaliPerni svasatiSchiuma, isolamento e camicieSchiuma, isolamento e camicieGruppi e complessivi isolamentoIrregolariIsolamento cabinaManicotti di scarico tubulariRettangolariRotondeSchermi termiciTriangolariTenute, guarnizioni e anelli di tenutaTenute, guarnizioni e anelli di tenutaA pressioneAltre tenuteAnelli a DAnelli di spallamentoAnelli di tenutaAnelli e tenute rettangolariAnelli in metalloGuarnizioniGuarnizioniGuarnizioni a labbro pistoneKitRondelle di tenutaRotantiTenute Quad RingTenute a metroTenute pannelli e finestriniTenute per impianti di alimentazioneTubi e tubi flessibiliCabineCabineAllarmi e avvisatori acusticiAllarmi e avvisatori acusticiAllarmiAvvisatori acusticiAltri componenti cabinaComandi operatore cabina elettriciComandi operatore cabina elettriciAltri comandi cabinaComponenti joystickInterruttori cabinaInterruttori tergicristalliJoystickManopole e pulsanti cabinaModuli rotelle a scatto e rotantiSistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC)SteliTastieriniTelecamereComandi operatore cabina meccaniciComandi operatore cabina meccaniciAltri componenti comandi operatoreLeve di comando meccanichePedaliRuote sterzantiGruppi cabinaIndicatori e display cabinaIndicatori e display cabinaDisplay cabinaGruppi indicatori cabinaIndicatoriInterno cabinaInterno cabinaComponenti e sedili cabinaComponenti uscita di emergenza cabinaIsolamento cabinaPannelli e cruscotto cabinaTappetini cabinaVani portaoggetti cabinaSicurezza cabinaSistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) cabinaSistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) cabinaAccumulatori, ricevitori ed essiccatori cabinaAltri componenti HVAC cabinaBocchetteCompressori climatizzatore cabinaCondotti cabinaEvaporatori cabinaFiltri dell'aria cabinaGruppi climatizzatore cabinaTermostati cabinaVentole cabinaSistemi per intrattenimento cabinaSistemi per intrattenimento cabinaAccessori radioAltoparlanti e griglieAntennaPorte USBPrese di alimentazioneRadioSportelli cabinaSportelli cabinaCorrimano cabinaFermi cabinaGruppi sportelli cabinaLeve manuali cabinaManiglie sportelli cabinaTelematicaTenute e guarnizioni pannelli e finestrini cabinaTenute e guarnizioni pannelli e finestrini cabinaGuarnizioniTenute pannelli e finestriniTettucci cabinaVisibilità cabinaVisibilità cabinaAlette parasoleAltri componenti parabrezzaAltri componenti visibilitàFinestrini e vetriSerbatoi del liquido di lavaggioSistemi di visioneSpecchiettiTendineTergicristalli, lavavetri parabrezza e componentiComponenti strutture e altri sistemiComponenti strutture e altri sistemiAltri coperchi e supportiAltri coperchi e supportiCoperchi metalliciSupporti e coperchi non metalliciSupporti personalizzatiSupporti tubulari personalizzatiCostruzioni telaio e cassone per impieghi gravosiCostruzioni telaio e cassone per impieghi gravosiAltre costruzioni per impieghi gravosiCassoni dumper e rivestimentiContrappeso e zavorreRuote dei compattatoriStruttura ROPS esternaStruttura di trasporto carico utileStrutture per presa, sollevamento e spintaTelai cingoliTelaio macchinaCostruzioni telaio e cassone per impieghi leggeriCostruzioni telaio e cassone per impieghi leggeriAltre costruzioni per impieghi leggeriCorrimanoGradiniGrate, griglie e schermiLeve e leverismiParafanghi cingoliParafanghi ruotePiastre calpestabiliPiattaforme e pedaneScaleScaletteVani e sportelliImpianti di lubrificazione a grassoImpianti di lubrificazione a grassoIniettori e valvole lubrificazionePompe lubrificazioneTestine di ingrassaggioSerbatoi e componentiSerbatoi e componentiAltri componenti serbatoiIndicatoriSerbatoi DEFSerbatoi ariaSerbatoi combustibileSerbatoi del liquido di lavaggioSerbatoi per lavaggioTappi a pressioneSistema antincendio e componentiSistema antincendio e componentiAttuatoriCentraline e moduliEstintoriUgelliSistemi di espulsione ed elevazione scraperStrutture gruppi protezioniStrutture personalizzateFiltri e liquidiFiltri e liquidiFiltriFiltriAltri filtri e componenti filtroCondizionatori liquido di raffreddamentoFiltri combustibile e separatori dell'acqua combustibileFiltri dell'ariaFiltri dell'ariaFiltri dell'olio idraulico e del cambioFiltri dell'olio motore e componentiFiltri impianto di lubrificazionePost-trattamento/DEFSchermiSfiatatoiLiquidiLiquidiLiquidi di raffreddamentoLubrificantiOliPost-trattamento/Diesel Exhaust Fluid (DEF)Forniture per officinaForniture per officinaAbrasiviAbrasiviAltri abrasiviDischiMoleSpazzole abrasiveAltri articoli di consumo per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officinaLucchettiProdotti per la puliziaScale per officinaArticoli per la sicurezza in officinaArticoli per la sicurezza in officinaControllo della contaminazioneDispositivi di protezione individualeKit materiali assorbenti e antiversamentoAttrezzature e forniture per imballaggioAttrezzature manutenzione batterieAttrezzature per campionamento liquidiLavorazione metalloLavorazione metalloRiparazione metalloTaglio metalloLuci per officina e prodotti elettriciLuci per officina e prodotti elettriciAltri prodotti elettriciLuci di lavoro e prolungheTorce e batterieNastriPompeSalviette e strofinacciStrumentiStrumentiAttrezzi manualiCacciavitiCassette degli attrezziChiaviCricchetti e bussoleIngrassatori a siringaLivelle, strumenti di misurazione e indicatoriMartelli e martelli scorrevoliPalanchiniPinzeScalpelli e punzoniSet attrezziStrumenti dinamometriciStrumenti pneumaticiTappetini per officinaVerniciIdraulicaIdraulicaAccumulatori idraulici e componentiAltri componenti idrauliciCilindri idraulici e componentiCilindri idraulici e componentiAltri componenti cilindriGruppi biella e bielle cilindri idrauliciGruppi cilindri e tubi cilindri idrauliciGruppi cilindri idrauliciKit tenute per cilindri idrauliciTenute cilindri idrauliciComponenti martello idraulicoGruppi valvole idrauliche e componentiGruppi valvole idrauliche e componentiAltre valvole idraulicheComponenti valvole idraulicheValvole a cartuccia idraulicheValvole ad azionamento manualiValvole di comando principali idraulicheValvole freni idrauliciValvole in linea idraulicheValvole joystick idraulicheKit di manutenzione e riparazione idraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulica generaleKit tenute per cilindri idrauliciKit tenute per cilindri idrauliciPompe e motori idraulici e componentiPompe e motori idraulici e componentiAltri componenti motori e pompe idrauliciAltri motori e pompe idrauliciMotori idrauliciPompe idraulicheSerbatoi idraulici e altri componenti serbatoiSerbatoi idraulici e altri componenti serbatoiComponenti serbatoi idrauliciSerbatoi idrauliciImpianto elettrico ed elettronicaImpianto elettrico ed elettronicaAllarmi e avvisatori acusticiAllarmi e avvisatori acusticiAllarmiAvvisatori acusticiAltri componenti impianto elettrico ed elettronicaBatterieBatterieAltre batterieComponenti batteriaGruppo di continuitàImpieghi genericiImpieghi gravosiCablaggi e caviCablaggi e caviAltri cablaggi e caviAltri connettori e terminaliCondottiConnettoriGruppi cablaggiGruppi cablaggiGruppi caviMateriali sfusiTerminaliComandi operatore elettriciComandi operatore elettriciAltri comandi cabinaComponenti joystickInterruttori cabinaInterruttori tergicristalliJoystickLeve paranco trasmissioneManopole e pulsanti cabinaModuli rotelle a scatto e rotantiSistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC)SteliTastieriniTelecamereComponenti di baseComponenti di baseAlternatoriBarre di contattoBobineCondensatoriDiodiDispositivi di avviamentoDissipatori di caloreGeneratoriInterruttori di circuito e fusibiliMotoriRaddrizzatoriRegolatoriRelèResistoriSolenoidiTrasduttoriIndicatori e display cabinaIndicatori e display cabinaDisplay cabinaGruppi indicatori cabinaIndicatori cabinaKit di manutenzione e riparazione impianto elettrico ed elettronicaLuci e accessori luciLuci e accessori luciAccessori luciLuciMonitoraggio condizioniMorsettierePotenzaPotenzaAlternatoriAltri componenti convertitori di potenzaBatterieComandi potenzaDispositivi di avviamentoGeneratoriInverter di potenzaMotoriSchede di memoria e HDSoftwareTrasformatoriQuadri elettriciRadio e accessori radioRadio e accessori radioAccessori radioRadioRiscaldatoriSensori e interruttoriSensori e interruttoriAltri sensori e interruttoriComponenti sensori e interruttoriInterruttori di pressioneInterruttori di temperaturaLidarRadarSensori avanzatiSensori di livello liquidiSensori di posizioneSensori di pressioneSensori di temperaturaSensori di velocità e sincronizzazioneSensori emissioniTelematicaSistemi di visioneSistemi per intrattenimento cabinaSistemi per intrattenimento cabinaAccessori radioAltoparlante e grigliaAntennaPorta USBPresa di alimentazioneRadioTelematicaKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoKit di aggiornamentoAltri kit di aggiornamentoComfort e praticitàEmissioni e normativeMiglioramento della manutenzionePrestazioni e produttivitàProtezioniSicurezzaSicurezza e visibilitàTelematicaKit di riparazione e manutenzioneKit di riparazione e manutenzioneAltri kit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoElettronicaIdraulicaKit perni del leverismoManutenzioneMotoriParti di usuraSottocarroMotoreMotoreCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniAltri smorzatori di vibrazioni, cinghie e puleggeCinghie motorePulegge motoreSmorzatori di vibrazioni motoreComponenti del motoreComponenti del motoreAlberi a cammeComponenti rotanti motoreCompressori ad aria e componentiCoperchi motoreCuscinetti motoreKit albero a cammePistoni e altri componenti pistoneSupporti e montanti motoreTestate e componentiFiltri e liquidi motoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreKit di manutenzione e riparazione motoreLiquidi motoreGruppo valvoleGruppo valvoleAlberi a cammeAlbero alzavalvoleAltri componenti meccanismo valvolaAltri componenti valvolaAsteAttuatoriBilancieriFreni motoreKit albero a cammeMeccanismi di rotazionePonteValvoleImpianto di alimentazioneImpianto di alimentazioneAltri componenti impianto di alimentazioneAttuatoriCarburatori e regolatoriIniettori combustibilePompe combustibilePress carburanteSerbatoi combustibileTenute per impianti di alimentazioneTubazioni combustibile/Tubazioni ad alta pressioneTubazioni del combustibileUgelli iniettoreValvole impianto di alimentazioneImpianto di lubrificazioneImpianto di lubrificazioneAltri componenti lubrificazioneComponenti pompa dell'olioCoppe dell'olioGruppo valvola sistema di sostituzione dell'olioPompe dell'olioRabbocchi olioRegolatoriSfiatatoiSmaltimento e tubazioni OCVTubazioni olioVentilazione basamento chiuso (CCV)Kit di revisione motoreKit di revisione motoreSu stradaMotori e blocchiMotori e blocchiAltri allestimenti motoreBlocchi cortiBlocchi lunghiBlocchi nudiComponenti monobloccoMonoblocchiMotoriSistema di accensione/elettricoSistema di accensione/elettricoAccensioniAlternatoriCandeleDispositivi di avviamentoRilevatori olio nebulizzatoSistema di raffreddamentoSistema di raffreddamentoAltri componenti del sistema di raffreddamentoFabbricazioni raffreddamentoModuli di raffreddamentoPompe dell'acqua e componentiPostrefrigeratori e componentiRadiatore e componentiScambiatori di caloreScambiatori di calore dell'olioSerbatoi e componentiTermostatiVentole e componentiSistema di scaricoSistema di scaricoAltri componenti del sistema di scaricoCollettori di scarico e componenti collettoreComponenti presa d'ariaCondutture aria di scaricoSilenziatoriSistemi post-trattamento e componentiSoffietti scaricoTubazione di scaricoTubazioni di scaricoValvola di scaricoValvole di scaricoSistema turbocompressoreSistema turbocompressoreAlloggiamenti e coperchiAltri componenti turbocompressoreCartucce turbocompressoreDiffusori e ugelliTurbocompressori e gruppi turbocompressoreSistemi alloggiamento e FEADSistemi alloggiamento e FEADAdattatori albero motoreAdattatori ventolaAlloggiamenti anteriore e posterioreGruppi trasmissione ventolaPompa e adattatori ausiliariStaffe trasmissione ventola e FEADSistemi di avviamento idraulici/pneumaticiSistemi di avviamento idraulici/pneumaticiDispositivi di avviamentoDispositivi di lubrificazioneDispositivi di rotazioneFiltri a rete a YSilenziatoriValvola etereValvoleTrasmissione motoreParti di usuraParti di usuraAltre parti di usuraAltre parti di usuraDenti dello sminuzzatoreFilo funeAngoli della benna e protezioni angolariAngoli della benna e protezioni angolariAngoli bennaProtezioni angolari bennaBulloneria e tenuta delle parti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraBlocchi CapSureBulloni per parti di usuraDadi per parti di usuraDeflettori di rocciaFermi per parti di usuraManicotti CapSurePerni di montaggio delle parti di usuraPerni per parti di usuraRondelle per parti di usuraTappi e cappucci per parti di usuraParti di usura delle ruote del compattatoreParti di usura delle ruote del compattatoreBasi denti per ruote compattatoreDenti ruote compattatoreGruppi denti per ruote compattatoreParti di usura per asfaltatriciParti di usura per asfaltatriciPiastre di rasatura per asfaltatricePunte di taglio per asfaltatriceParti di usura per perforatrice da rocciaParti di usura per perforatrice da rocciaAdattatori per martello di perforazioneGruppi martello di perforazionePunte da trapano triconiciPunte per martello di perforazioneUgelli per trapano triconiciParti di usura per ripper e scarificatoreParti di usura per ripper e scarificatoreDenti del ripperDenti del ripperDenti per scarificatoreDenti per scarificatoreNaselli di riparazione del dente del ripperProtezioni del dente del ripperParti di usura per scraperParti di usura per scraperParti di espulsione ed elevazione scraperPunte per fresa raschianteTaglienti per scraperPiastre di usuraPiastre di usuraBarre di trascinamento all'indietroPiastre di usura barra lateralePiastre di usura camiciaPiastre di usura del bordo di basePiastre di usura posteriori della bennaPiastre fondoPiastre pattiniPiastre suolaProtezione dall'usuraProtezione dall'usuraBarre antiusuraBarre di sicurezzaBarre piene di cuneiBlocchi antiusuraPerni antiusuraProtezioni angoliProtezioni per bulloniProtezioni terminali tagliente basePulsanti antiusuraSistema di piastre di usura collegate meccanicamente (MAWPS)Sistemi adattatore e denti della bennaSistemi adattatore e denti della bennaAccoppiatori dentatiAdattatoriBarre dentateCoperchi adattatoriDenti della bennaDenti squadratiNaselli di riparazione labbro e adattatoreSistemi con parti di taglio per livellatriceSistemi con parti di taglio per livellatricePiastre angolari per sistemi di taglio livellatriceSchede adattatrici parti di taglio per livellatriceSistemi di taglio per livellatriceStrumenti di manutenzione e indicatori per parti di usuraStrumenti di manutenzione e indicatori per parti di usuraIndicatori per parti di usuraStrumenti di manutenzione per parti di usuraTaglienti base e labbra bennaTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente baseLabbra fuseTaglienti baseTaglienti e cantonali della lamaTaglienti e cantonali della lamaCantonali della lamaTaglienti per lama squadrataTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti e cantonali per livellatriceCantonali per livellatriceSovrapposizioni cantonale per livellatriceTaglienti per livellatriceTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti e protezione dei bordi della bennaCantonali a semi VCantonali bennaCappeCoperchi superioriProtezioni modulariSegmenti a semi VSegmenti tagliente bennaTaglienti a semi VTaglienti bennaTaglienti di livellamento della bennaTaglienti laterali e protezione barra lateraleTaglienti laterali e protezione barra lateraleBlocchi di taglio per la protezione della barra lateraleProtezioni barra lateraleProtezioni lamaTaglienti lateraliSottocarroSottocarroBulloneria per sottocarriBulloneria per sottocarriBulloniDadiRondelleCarrelliCarrelliCarrelliPerni e cartucceCingoli in gommaComponenti dei sottocarri: cingoli in gommaComponenti dei sottocarri: cingoli in gommaComponenti variPala Multi TerrainPulegge folleRulliRuote motriciComponenti del cingoloComponenti del cingoloArticolazioni cingoloComponenti vari per cingoliGruppi articolazioneGruppi cingoloGruppo cartucciaInsertiManicotti dei cuscinettiPattini dei cingoliPattini per cingoliPerni dei cingoliSegmenti del gruppo cingoloTenute dei cingoliComponenti rotantiComponenti rotantiAlberiCerchiCollariComponenti per pulegge folle lavorateComponenti rotanti variCursoriGruppi bordo rullo portanteGruppi bordo rullo superioreGruppi puleggia folleGruppi puleggia folleGruppi rullo portanteGruppi rullo superioreGruppi ruota folle anteriorePulegge folle fuse e forgiateRulli inferioriRuote motrici e segmentiTappi di montaggio, blocchi e supporti per cuscinettiKit sottocarroKit sottocarroAllestimenti dei sottocarriKit gruppo articolazioneKit gruppo pattino cingoloKit gruppo puleggia folleKit gruppo rullo portanteKit gruppo rullo superioreKit gruppo ruota motriceKit protezioniProtezioniRegolazione dei cingoliRegolazione dei cingoliComponenti di regolazione e tendicingoloRicambi dell'equalizzatoreRicambi e gruppi di ritornoRicambi vari per sottocarriRicambi vari per sottocarriAlberiBoccole e cuscinettiDistanzialiSpilliStruttureStruttureGruppi telaioPiastre e staffeTenuteTenuteAnelliAnelli di spallamento e tenute rettangolariAnelli di tenutaAnelli toriciGruppi Duo ConeTubi e tubi flessibiliTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e raccordiAdattatori e componentiAdattatori personalizzatiRaccordiRaccordiCappucci e tappiCappucci e tappiAltri cappucci e tappiFinecorsaTappiTappiGruppi tubi e tubi flessibili ibridiTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibiliProtezioni tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissaTubi flessibili a media pressioneTubi flessibili a media/alta pressioneTubi flessibili a metroTubi flessibili ad alta pressioneTubi flessibili combustibileTubi flessibili di aspirazione e ritornoTubi flessibili liquido di raffreddamentoTubi flessibili motore e freniTubi flessibili riscaldamento e climatizzazioneTubi flessibili termoplastica e pilotaTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubi, gruppi tubi e componenti tubiComponenti tubiGruppi tubiTubazioniTubiOpzioni di acquistoSelf-Service OptionsKit di manutenzione programmataProdotti Cat RemanCat® Merchandise
Parti di ricambioApparato propulsoreApparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAdattatori e raccordiAlberi apparato propulsore e gruppi alberoAltri componenti apparato propulsoreComponenti strutturali apparato propulsoreDischi di attrito apparato propulsoreGruppi apparato propulsorePiastre di separazione apparato propulsoreValvole pompa apparato propulsoreAssali e componentiAssali e componentiAssaliComponenti assaliConvertitori di coppia e componentiConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppiaConvertitori di coppiaCuscinetti convertitori di coppiaDifferenzialiDifferenzialiAltri componenti differenzialeCrociere differenzialeCuscinetti differenzialeDischi di attrito differenzialeGruppi alloggiamento/scatola differenzialeGruppi differenzialeIngranaggi differenzialeKit cuscinetti differenzialePiastre differenzialeScatole differenzialeSupporti differenzialeFiltri e liquidi apparato propulsoreFiltri e liquidi apparato propulsoreFiltri apparato propulsoreLiquidi apparato propulsoreFreni e componentiFreni e componentiAlberi a cammeAltri componenti freniCilindri frenoDischi freno di stazionamentoFreniGruppi pattini freniGuarnizioni freniMozzi freniSerbatoi freniTamburi freniValvole freni idrauliciFrizioni e componentiFrizioni e componentiDischi frizioniFrizione-Mozzo freniFrizioniScatola frizioneGiunti e alberi di trasmissioneGiunti e alberi di trasmissioneAlberi di trasmissioneAltri componenti albero di trasmissione e giuntiGiuntiPiastre albero di trasmissioneIngranaggiIngranaggiAltri ingranaggiCorone dentateIngranaggi centraliIngranaggi pompaIngranaggi satellitiKit di manutenzione e riparazione apparato propulsoreKit di manutenzione e riparazione apparato propulsoreKit cuscinetti apparato propulsoreKit guarnizioni apparato propulsoreKit sterzo e apparato propulsoreMorsetti e gruppi morsettoMorsetti e gruppi morsettoGruppi morsettoMorsettiPneumatici e cerchiPneumatici e cerchiAlette parafangoCerchiComponenti cerchiDischi di montaggioPneumatici e componenti pneumaticiRiduttore finaleRiduttore finaleAltri componenti riduttore finaleCuscinetti riduttore finaleDischi di attritoIngranaggi riduttore finaleKit cuscinetti riduttore finaleParaolio Duo-Cone riduttore finalePiastre di smorzamento riduttore finalePiastre riduttore finaleRiduttori finaliRuoteRuote motrici e catene trasmissioneRuote motrici e catene trasmissioneCatene trasmissioneRuote motrici trasmissioneSterzoSterzoAltri componenti sterzoDischi di attrito sterzoPiastre sterzoTrasmissioni e componentiTrasmissioni e componentiAllestimenti trasmissioneAltri componenti trasmissioneCuscinetti trasmissioneDischi di attrito trasmissioneGruppi e scatole trasmissioneKit cuscinetti trasmissioneKit guarnizioni trasmissionePiastre trasmissioneRotore trasmissioneRuotismi cambioAttrezzatureAttrezzatureA polipoAdattatoriAttacchiBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)Benne - Pala gommata compattaBenne - Pale gommate piccoleBenne - RetroescavatoreBenne - minipala gommataBenne-Pala gommata di medie dimensioniBracci per movimentazione materialiColtivatori rotativiCompattatoriDecespugliatoriFalciaschiacciatriciForcheFresatrici a freddoFrese da neveLameLame livellatrici intelligentiLame spartineveLame spartineveLame spazzaneveMartelliMartelliAttrezzi-martelloLinee martelloMartelliStaffe martelloPinze per balleRastrelliRetroescavatoriRipperScavafossiSegheSminuzzatoriBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariBarre, piastre e staffe angolariAltre barre, piastre e staffe angolariBarre quadrate, esagonali e rotondePiastre a forma piatta comunePiastre irregolariStaffe angolariBulloneriaBulloneriaAltra bulloneriaAnelli di fissaggio/elasticiCerniereChiaviComponenti di sollevamentoDispositivi di fissaggioFuni di acciaio, cavi e cateneGomminiMolleMorsettiParaurtiRondelle e spaziatoriSfereSpilliStaffe di collegamento e componentiSupporti ammortizzantiTeste di biella e aste di comandoCanali e tubiCanali e tubiCanali a UCanali standardTubi strutturaliCinghie e puleggeCinghie e puleggeCinghiePuleggeCuscinetti e boccoleCuscinetti e boccoleAltri cuscinetti e boccoleCuscinetti radiali a sfereDispositivi di fissaggioElementi rotantiLeg PocketManicottiPerni di articolazioneSemianelloTappiInformazioni, messaggi e contrassegniInformazioni, messaggi e contrassegniAltri componenti identificazioneDecalcomanieTagTarghetteKit anelli di tenutaKit bulloneriaManiglie, fermi e leve manualiManiglie, fermi e leve manualiCorrimano cabinaFermi cabinaLeve manuali cabinaManiglie sportelli cabinaPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoAltri perniAltri perni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicottoGruppi perni distintivi e componentiPerni OD multipliPerni a testaPerni anelli di fissaggioPerni barra a ponticello e componentiPerni del leverismoPerni normaliPerni svasatiSchiuma, isolamento e camicieSchiuma, isolamento e camicieGruppi e complessivi isolamentoIrregolariIsolamento cabinaManicotti di scarico tubulariRettangolariRotondeSchermi termiciTriangolariTenute, guarnizioni e anelli di tenutaTenute, guarnizioni e anelli di tenutaA pressioneAltre tenuteAnelli a DAnelli di spallamentoAnelli di tenutaAnelli e tenute rettangolariAnelli in metalloGuarnizioniGuarnizioniGuarnizioni a labbro pistoneKitRondelle di tenutaRotantiTenute Quad RingTenute a metroTenute pannelli e finestriniTenute per impianti di alimentazioneTubi e tubi flessibiliCabineCabineAllarmi e avvisatori acusticiAllarmi e avvisatori acusticiAllarmiAvvisatori acusticiAltri componenti cabinaComandi operatore cabina elettriciComandi operatore cabina elettriciAltri comandi cabinaComponenti joystickInterruttori cabinaInterruttori tergicristalliJoystickManopole e pulsanti cabinaModuli rotelle a scatto e rotantiSistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC)SteliTastieriniTelecamereComandi operatore cabina meccaniciComandi operatore cabina meccaniciAltri componenti comandi operatoreLeve di comando meccanichePedaliRuote sterzantiGruppi cabinaIndicatori e display cabinaIndicatori e display cabinaDisplay cabinaGruppi indicatori cabinaIndicatoriInterno cabinaInterno cabinaComponenti e sedili cabinaComponenti uscita di emergenza cabinaIsolamento cabinaPannelli e cruscotto cabinaTappetini cabinaVani portaoggetti cabinaSicurezza cabinaSistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) cabinaSistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) cabinaAccumulatori, ricevitori ed essiccatori cabinaAltri componenti HVAC cabinaBocchetteCompressori climatizzatore cabinaCondotti cabinaEvaporatori cabinaFiltri dell'aria cabinaGruppi climatizzatore cabinaTermostati cabinaVentole cabinaSistemi per intrattenimento cabinaSistemi per intrattenimento cabinaAccessori radioAltoparlanti e griglieAntennaPorte USBPrese di alimentazioneRadioSportelli cabinaSportelli cabinaCorrimano cabinaFermi cabinaGruppi sportelli cabinaLeve manuali cabinaManiglie sportelli cabinaTelematicaTenute e guarnizioni pannelli e finestrini cabinaTenute e guarnizioni pannelli e finestrini cabinaGuarnizioniTenute pannelli e finestriniTettucci cabinaVisibilità cabinaVisibilità cabinaAlette parasoleAltri componenti parabrezzaAltri componenti visibilitàFinestrini e vetriSerbatoi del liquido di lavaggioSistemi di visioneSpecchiettiTendineTergicristalli, lavavetri parabrezza e componentiComponenti strutture e altri sistemiComponenti strutture e altri sistemiAltri coperchi e supportiAltri coperchi e supportiCoperchi metalliciSupporti e coperchi non metalliciSupporti personalizzatiSupporti tubulari personalizzatiCostruzioni telaio e cassone per impieghi gravosiCostruzioni telaio e cassone per impieghi gravosiAltre costruzioni per impieghi gravosiCassoni dumper e rivestimentiContrappeso e zavorreRuote dei compattatoriStruttura ROPS esternaStruttura di trasporto carico utileStrutture per presa, sollevamento e spintaTelai cingoliTelaio macchinaCostruzioni telaio e cassone per impieghi leggeriCostruzioni telaio e cassone per impieghi leggeriAltre costruzioni per impieghi leggeriCorrimanoGradiniGrate, griglie e schermiLeve e leverismiParafanghi cingoliParafanghi ruotePiastre calpestabiliPiattaforme e pedaneScaleScaletteVani e sportelliImpianti di lubrificazione a grassoImpianti di lubrificazione a grassoIniettori e valvole lubrificazionePompe lubrificazioneTestine di ingrassaggioSerbatoi e componentiSerbatoi e componentiAltri componenti serbatoiIndicatoriSerbatoi DEFSerbatoi ariaSerbatoi combustibileSerbatoi del liquido di lavaggioSerbatoi per lavaggioTappi a pressioneSistema antincendio e componentiSistema antincendio e componentiAttuatoriCentraline e moduliEstintoriUgelliSistemi di espulsione ed elevazione scraperStrutture gruppi protezioniStrutture personalizzateFiltri e liquidiFiltri e liquidiFiltriFiltriAltri filtri e componenti filtroCondizionatori liquido di raffreddamentoFiltri combustibile e separatori dell'acqua combustibileFiltri dell'ariaFiltri dell'ariaFiltri dell'olio idraulico e del cambioFiltri dell'olio motore e componentiFiltri impianto di lubrificazionePost-trattamento/DEFSchermiSfiatatoiLiquidiLiquidiLiquidi di raffreddamentoLubrificantiOliPost-trattamento/Diesel Exhaust Fluid (DEF)Forniture per officinaForniture per officinaAbrasiviAbrasiviAltri abrasiviDischiMoleSpazzole abrasiveAltri articoli di consumo per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officinaLucchettiProdotti per la puliziaScale per officinaArticoli per la sicurezza in officinaArticoli per la sicurezza in officinaControllo della contaminazioneDispositivi di protezione individualeKit materiali assorbenti e antiversamentoAttrezzature e forniture per imballaggioAttrezzature manutenzione batterieAttrezzature per campionamento liquidiLavorazione metalloLavorazione metalloRiparazione metalloTaglio metalloLuci per officina e prodotti elettriciLuci per officina e prodotti elettriciAltri prodotti elettriciLuci di lavoro e prolungheTorce e batterieNastriPompeSalviette e strofinacciStrumentiStrumentiAttrezzi manualiCacciavitiCassette degli attrezziChiaviCricchetti e bussoleIngrassatori a siringaLivelle, strumenti di misurazione e indicatoriMartelli e martelli scorrevoliPalanchiniPinzeScalpelli e punzoniSet attrezziStrumenti dinamometriciStrumenti pneumaticiTappetini per officinaVerniciIdraulicaIdraulicaAccumulatori idraulici e componentiAltri componenti idrauliciCilindri idraulici e componentiCilindri idraulici e componentiAltri componenti cilindriGruppi biella e bielle cilindri idrauliciGruppi cilindri e tubi cilindri idrauliciGruppi cilindri idrauliciKit tenute per cilindri idrauliciTenute cilindri idrauliciComponenti martello idraulicoGruppi valvole idrauliche e componentiGruppi valvole idrauliche e componentiAltre valvole idraulicheComponenti valvole idraulicheValvole a cartuccia idraulicheValvole ad azionamento manualiValvole di comando principali idraulicheValvole freni idrauliciValvole in linea idraulicheValvole joystick idraulicheKit di manutenzione e riparazione idraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulica generaleKit tenute per cilindri idrauliciKit tenute per cilindri idrauliciPompe e motori idraulici e componentiPompe e motori idraulici e componentiAltri componenti motori e pompe idrauliciAltri motori e pompe idrauliciMotori idrauliciPompe idraulicheSerbatoi idraulici e altri componenti serbatoiSerbatoi idraulici e altri componenti serbatoiComponenti serbatoi idrauliciSerbatoi idrauliciImpianto elettrico ed elettronicaImpianto elettrico ed elettronicaAllarmi e avvisatori acusticiAllarmi e avvisatori acusticiAllarmiAvvisatori acusticiAltri componenti impianto elettrico ed elettronicaBatterieBatterieAltre batterieComponenti batteriaGruppo di continuitàImpieghi genericiImpieghi gravosiCablaggi e caviCablaggi e caviAltri cablaggi e caviAltri connettori e terminaliCondottiConnettoriGruppi cablaggiGruppi cablaggiGruppi caviMateriali sfusiTerminaliComandi operatore elettriciComandi operatore elettriciAltri comandi cabinaComponenti joystickInterruttori cabinaInterruttori tergicristalliJoystickLeve paranco trasmissioneManopole e pulsanti cabinaModuli rotelle a scatto e rotantiSistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC)SteliTastieriniTelecamereComponenti di baseComponenti di baseAlternatoriBarre di contattoBobineCondensatoriDiodiDispositivi di avviamentoDissipatori di caloreGeneratoriInterruttori di circuito e fusibiliMotoriRaddrizzatoriRegolatoriRelèResistoriSolenoidiTrasduttoriIndicatori e display cabinaIndicatori e display cabinaDisplay cabinaGruppi indicatori cabinaIndicatori cabinaKit di manutenzione e riparazione impianto elettrico ed elettronicaLuci e accessori luciLuci e accessori luciAccessori luciLuciMonitoraggio condizioniMorsettierePotenzaPotenzaAlternatoriAltri componenti convertitori di potenzaBatterieComandi potenzaDispositivi di avviamentoGeneratoriInverter di potenzaMotoriSchede di memoria e HDSoftwareTrasformatoriQuadri elettriciRadio e accessori radioRadio e accessori radioAccessori radioRadioRiscaldatoriSensori e interruttoriSensori e interruttoriAltri sensori e interruttoriComponenti sensori e interruttoriInterruttori di pressioneInterruttori di temperaturaLidarRadarSensori avanzatiSensori di livello liquidiSensori di posizioneSensori di pressioneSensori di temperaturaSensori di velocità e sincronizzazioneSensori emissioniTelematicaSistemi di visioneSistemi per intrattenimento cabinaSistemi per intrattenimento cabinaAccessori radioAltoparlante e grigliaAntennaPorta USBPresa di alimentazioneRadioTelematicaKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoKit di aggiornamentoAltri kit di aggiornamentoComfort e praticitàEmissioni e normativeMiglioramento della manutenzionePrestazioni e produttivitàProtezioniSicurezzaSicurezza e visibilitàTelematicaKit di riparazione e manutenzioneKit di riparazione e manutenzioneAltri kit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoElettronicaIdraulicaKit perni del leverismoManutenzioneMotoriParti di usuraSottocarroMotoreMotoreCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniAltri smorzatori di vibrazioni, cinghie e puleggeCinghie motorePulegge motoreSmorzatori di vibrazioni motoreComponenti del motoreComponenti del motoreAlberi a cammeComponenti rotanti motoreCompressori ad aria e componentiCoperchi motoreCuscinetti motoreKit albero a cammePistoni e altri componenti pistoneSupporti e montanti motoreTestate e componentiFiltri e liquidi motoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreKit di manutenzione e riparazione motoreLiquidi motoreGruppo valvoleGruppo valvoleAlberi a cammeAlbero alzavalvoleAltri componenti meccanismo valvolaAltri componenti valvolaAsteAttuatoriBilancieriFreni motoreKit albero a cammeMeccanismi di rotazionePonteValvoleImpianto di alimentazioneImpianto di alimentazioneAltri componenti impianto di alimentazioneAttuatoriCarburatori e regolatoriIniettori combustibilePompe combustibilePress carburanteSerbatoi combustibileTenute per impianti di alimentazioneTubazioni combustibile/Tubazioni ad alta pressioneTubazioni del combustibileUgelli iniettoreValvole impianto di alimentazioneImpianto di lubrificazioneImpianto di lubrificazioneAltri componenti lubrificazioneComponenti pompa dell'olioCoppe dell'olioGruppo valvola sistema di sostituzione dell'olioPompe dell'olioRabbocchi olioRegolatoriSfiatatoiSmaltimento e tubazioni OCVTubazioni olioVentilazione basamento chiuso (CCV)Kit di revisione motoreKit di revisione motoreSu stradaMotori e blocchiMotori e blocchiAltri allestimenti motoreBlocchi cortiBlocchi lunghiBlocchi nudiComponenti monobloccoMonoblocchiMotoriSistema di accensione/elettricoSistema di accensione/elettricoAccensioniAlternatoriCandeleDispositivi di avviamentoRilevatori olio nebulizzatoSistema di raffreddamentoSistema di raffreddamentoAltri componenti del sistema di raffreddamentoFabbricazioni raffreddamentoModuli di raffreddamentoPompe dell'acqua e componentiPostrefrigeratori e componentiRadiatore e componentiScambiatori di caloreScambiatori di calore dell'olioSerbatoi e componentiTermostatiVentole e componentiSistema di scaricoSistema di scaricoAltri componenti del sistema di scaricoCollettori di scarico e componenti collettoreComponenti presa d'ariaCondutture aria di scaricoSilenziatoriSistemi post-trattamento e componentiSoffietti scaricoTubazione di scaricoTubazioni di scaricoValvola di scaricoValvole di scaricoSistema turbocompressoreSistema turbocompressoreAlloggiamenti e coperchiAltri componenti turbocompressoreCartucce turbocompressoreDiffusori e ugelliTurbocompressori e gruppi turbocompressoreSistemi alloggiamento e FEADSistemi alloggiamento e FEADAdattatori albero motoreAdattatori ventolaAlloggiamenti anteriore e posterioreGruppi trasmissione ventolaPompa e adattatori ausiliariStaffe trasmissione ventola e FEADSistemi di avviamento idraulici/pneumaticiSistemi di avviamento idraulici/pneumaticiDispositivi di avviamentoDispositivi di lubrificazioneDispositivi di rotazioneFiltri a rete a YSilenziatoriValvola etereValvoleTrasmissione motoreParti di usuraParti di usuraAltre parti di usuraAltre parti di usuraDenti dello sminuzzatoreFilo funeAngoli della benna e protezioni angolariAngoli della benna e protezioni angolariAngoli bennaProtezioni angolari bennaBulloneria e tenuta delle parti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraBlocchi CapSureBulloni per parti di usuraDadi per parti di usuraDeflettori di rocciaFermi per parti di usuraManicotti CapSurePerni di montaggio delle parti di usuraPerni per parti di usuraRondelle per parti di usuraTappi e cappucci per parti di usuraParti di usura delle ruote del compattatoreParti di usura delle ruote del compattatoreBasi denti per ruote compattatoreDenti ruote compattatoreGruppi denti per ruote compattatoreParti di usura per asfaltatriciParti di usura per asfaltatriciPiastre di rasatura per asfaltatricePunte di taglio per asfaltatriceParti di usura per perforatrice da rocciaParti di usura per perforatrice da rocciaAdattatori per martello di perforazioneGruppi martello di perforazionePunte da trapano triconiciPunte per martello di perforazioneUgelli per trapano triconiciParti di usura per ripper e scarificatoreParti di usura per ripper e scarificatoreDenti del ripperDenti del ripperDenti per scarificatoreDenti per scarificatoreNaselli di riparazione del dente del ripperProtezioni del dente del ripperParti di usura per scraperParti di usura per scraperParti di espulsione ed elevazione scraperPunte per fresa raschianteTaglienti per scraperPiastre di usuraPiastre di usuraBarre di trascinamento all'indietroPiastre di usura barra lateralePiastre di usura camiciaPiastre di usura del bordo di basePiastre di usura posteriori della bennaPiastre fondoPiastre pattiniPiastre suolaProtezione dall'usuraProtezione dall'usuraBarre antiusuraBarre di sicurezzaBarre piene di cuneiBlocchi antiusuraPerni antiusuraProtezioni angoliProtezioni per bulloniProtezioni terminali tagliente basePulsanti antiusuraSistema di piastre di usura collegate meccanicamente (MAWPS)Sistemi adattatore e denti della bennaSistemi adattatore e denti della bennaAccoppiatori dentatiAdattatoriBarre dentateCoperchi adattatoriDenti della bennaDenti squadratiNaselli di riparazione labbro e adattatoreSistemi con parti di taglio per livellatriceSistemi con parti di taglio per livellatricePiastre angolari per sistemi di taglio livellatriceSchede adattatrici parti di taglio per livellatriceSistemi di taglio per livellatriceStrumenti di manutenzione e indicatori per parti di usuraStrumenti di manutenzione e indicatori per parti di usuraIndicatori per parti di usuraStrumenti di manutenzione per parti di usuraTaglienti base e labbra bennaTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente baseLabbra fuseTaglienti baseTaglienti e cantonali della lamaTaglienti e cantonali della lamaCantonali della lamaTaglienti per lama squadrataTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti e cantonali per livellatriceCantonali per livellatriceSovrapposizioni cantonale per livellatriceTaglienti per livellatriceTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti e protezione dei bordi della bennaCantonali a semi VCantonali bennaCappeCoperchi superioriProtezioni modulariSegmenti a semi VSegmenti tagliente bennaTaglienti a semi VTaglienti bennaTaglienti di livellamento della bennaTaglienti laterali e protezione barra lateraleTaglienti laterali e protezione barra lateraleBlocchi di taglio per la protezione della barra lateraleProtezioni barra lateraleProtezioni lamaTaglienti lateraliSottocarroSottocarroBulloneria per sottocarriBulloneria per sottocarriBulloniDadiRondelleCarrelliCarrelliCarrelliPerni e cartucceCingoli in gommaComponenti dei sottocarri: cingoli in gommaComponenti dei sottocarri: cingoli in gommaComponenti variPala Multi TerrainPulegge folleRulliRuote motriciComponenti del cingoloComponenti del cingoloArticolazioni cingoloComponenti vari per cingoliGruppi articolazioneGruppi cingoloGruppo cartucciaInsertiManicotti dei cuscinettiPattini dei cingoliPattini per cingoliPerni dei cingoliSegmenti del gruppo cingoloTenute dei cingoliComponenti rotantiComponenti rotantiAlberiCerchiCollariComponenti per pulegge folle lavorateComponenti rotanti variCursoriGruppi bordo rullo portanteGruppi bordo rullo superioreGruppi puleggia folleGruppi puleggia folleGruppi rullo portanteGruppi rullo superioreGruppi ruota folle anteriorePulegge folle fuse e forgiateRulli inferioriRuote motrici e segmentiTappi di montaggio, blocchi e supporti per cuscinettiKit sottocarroKit sottocarroAllestimenti dei sottocarriKit gruppo articolazioneKit gruppo pattino cingoloKit gruppo puleggia folleKit gruppo rullo portanteKit gruppo rullo superioreKit gruppo ruota motriceKit protezioniProtezioniRegolazione dei cingoliRegolazione dei cingoliComponenti di regolazione e tendicingoloRicambi dell'equalizzatoreRicambi e gruppi di ritornoRicambi vari per sottocarriRicambi vari per sottocarriAlberiBoccole e cuscinettiDistanzialiSpilliStruttureStruttureGruppi telaioPiastre e staffeTenuteTenuteAnelliAnelli di spallamento e tenute rettangolariAnelli di tenutaAnelli toriciGruppi Duo ConeTubi e tubi flessibiliTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e raccordiAdattatori e componentiAdattatori personalizzatiRaccordiRaccordiCappucci e tappiCappucci e tappiAltri cappucci e tappiFinecorsaTappiTappiGruppi tubi e tubi flessibili ibridiTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibiliProtezioni tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissaTubi flessibili a media pressioneTubi flessibili a media/alta pressioneTubi flessibili a metroTubi flessibili ad alta pressioneTubi flessibili combustibileTubi flessibili di aspirazione e ritornoTubi flessibili liquido di raffreddamentoTubi flessibili motore e freniTubi flessibili riscaldamento e climatizzazioneTubi flessibili termoplastica e pilotaTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubi, gruppi tubi e componenti tubiComponenti tubiGruppi tubiTubazioniTubiOpzioni di acquistoSelf-Service OptionsKit di manutenzione programmataProdotti Cat RemanCat® Merchandise