Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Riscaldatore del liquido di raffreddamento motore Cat® 120 Volt
Cat
Altezza (pollici)
7,92
Materiale
Cuscinetto in bronzo con supporto in acciaio e riempimento in PTFE
Diametro esterno (pollici)
4,34
Lunghezza (pollici)
5,0
Tipo di montaggio
Imbullonato
Peso (lb)
0,71
Voltaggio (volt)
110/120
Potenza (watt)
1.5
Larghezza (pollici)
3,0
Cat® Screed Endgate Heater efficiently heats and maintains the temperature of the screed endgate, ensuring proper asphalt compaction
Cat
Materiale
Lega mista: Metallo
Riscaldatore a camicia d'acqua per motori Cat® 240 Volt AC con termostati ed elemento
Cat
Lunghezza (pollici)
23,78
Voltaggio (volt)
240
Potenza (watt)
3
Material
Alloy Aluminum
Riscaldatore ad acqua con camicia Cat® 208 V
Cat
Lunghezza totale (pollici)
20,76
Voltaggio (volt)
208
Material
Carbon Steel
Cat® 480 Volts, 9 kW Jacket Water Heater to Preheat the Engine Coolant to an Optimal Level Before it Enters the Engine Block
Cat
Materiale
Acciaio al carbonio
Riscaldatore del liquido di raffreddamento motore Cat® 240 Volt
Cat
Altezza (pollici)
7,92
Diametro interno (pollici)
14,06
Lunghezza (pollici)
5,0
Tipo di montaggio
Imbullonato
Peso (lb)
2,96
Voltaggio (volt)
230/240
Potenza (watt)
1.5
Larghezza (pollici)
3,0
Material
Carbon Steel
Cat® Engine Jacket Water Heater is used to preheat the coolant to maintain the optimal operating temperatures
Cat
Materiale
Acciaio al carbonio
L'elemento riscaldante Cat® immagazzina e invia il fluido di scarico diesel al sistema di scarico
Cat
Material
Carbon Steel
Elemento del riscaldatore dell'acqua della camicia 120 V Cat®
Cat
Dimensioni filettatura (pollici)
1-14 UNS (cappuccio)
Voltaggio (volt)
120 VCA
Corrente (Amp)
10,4
Potenza (watt)
1.250,0
Lunghezza totale (pollici)
6,19
Dimensioni esagono (pollici)
1,125
Elemento riscaldante per massetto Cat® 675 V/6900 W, L X L: 1205X327 mm
Cat
Tipo di connettore
MS-3100 a 3 posizioni
Lunghezza (pollici)
47,4
Potenza (watt)
6.900,0
Spessore (pollici)
0,24
Voltaggio (volt)
675 V
Larghezza (pollici)
12,8
Lunghezza filo (pollici)
36,1
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat® Jacket Water Heater is a heating element to warms the engine's coolant, maintaining optimal operating temperatures in cold conditions
Cat
Elemento riscaldante per massetto Cat® 675 V/6900 W, L X L: 1205X327 mm
Cat
Tipo di connettore
MS-3100 a 3 posizioni
Lunghezza (pollici)
47,4
Potenza (watt)
6.900,0
Spessore (pollici)
0,24
Voltaggio (volt)
675 V
Larghezza (pollici)
12,8
Lunghezza filo (pollici)
36,1
Material
Alloy Mixed: Metal
Riscaldatore di ingresso dell'aria Cat® per preriscaldare l'aria in ingresso nei motori a combustione per migliorare l'avviamento e le prestazioni a basse temperature
Cat
Material
Alloy Aluminum
Elemento scaldabagno con rivestimento in lega di acciaio Cat® 120 V
Cat
Corrente (Amp)
8,4
Diametro interno (pollici)
1,72
Dimensioni filettatura (pollici)
1-14 UNS (cappuccio)
Materiale
Acciaio legato
Diametro esterno (pollici)
1,87
Potenza (watt)
1.000,0
Filettatura
14-Jan
Voltaggio (volt)
120 VCA,120
Cat® 675 Volts Right Hand Extension Screed Heater ensures uniform heating across the entire surface of the screed
Cat
Materiale
Lega mista: Metallo
Cat® Trailing Edge Screed Heater helps to minimize surface irregularities, such as bumps and waves, resulting in a smoother and even asphalt surface
Cat
Materiale
Lega mista: Metallo
1 - 16 di 1087 risultati
1 - 16 di 1087 risultati