Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Se annulli, cancellerai tutti i dati sui macchinari forniti.
Quando si tratta di manutenzione di strade, preparazione dei cantieri o livellamento di precisione, i motorgrader Cat® sono conosciuti per la loro precisione e durata. Le loro prestazioni sono determinate da taglienti e cantonali, componenti cruciali che possono influenzare direttamente il livellamento, la qualità e la longevità delle attrezzature. Queste parti di usura sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni, dalla manutenzione stradale standard alle complesse operazioni di movimentazione terra in ambienti abrasivi o rocciosi. I taglienti Cat sono progettati per garantire risultati uniformi e una presa ottimale sul terreno.
Tipi di tagliente e cantonale per livellatrice
Scegliere con cura i taglienti e dei cantonali per livellatrice Cat può migliorare l'efficienza operativa, proteggere l'investimento nelle attrezzature e generare risultati di livellamento migliori. Che si tratti di garantire la massima durata in condizioni difficili o di raggiungere risultati di precisione nel livellamento di finitura, Cat offre una gamma completa di soluzioni antiusura per ogni applicazione. Il dealer Cat può aiutarti a trovare la soluzione migliore in base ai tuoi macchinari e alle condizioni di lavoro.
Quali tipi di attrezzature Cat utilizzano i taglienti e i cantonali per livellatrice?
I motorgrader Cat utilizzano taglienti e cantonali per livellatrice Cat per migliorare le prestazioni e prolungare la durata delle lame delle livellatrici. Sono disponibili taglienti specializzati per livellatrici per un'ampia gamma di applicazioni e materiali, dal livellamento di finitura leggero alla manutenzione di strade su terreni duri e ghiacciati.
Esplora il tagliente livellamento curvo da 19 mm, ricambio Cat® 7D-1577, in grado di penetrare nelle superfici in modo più efficiente rispetto al bordo piatto seghettato per lavori di livellamento e finitura.
Il tagliente Cat® aiuta a tagliare molti materiali come terra, rocce, detriti o vegetazione. Fornisce una superficie affilata per penetrare efficacemente nel terreno e spingere e sollevare i materiali
Acquista il tagliente per motorgrader piatto da 35 mm Cat®, ricambio 4T-8317, per la tua macchina per movimento terra.
Bordo di taglio 25,5 mm
Tagliente da 45 mm
Tagliente seghettato 60 mm
Tagliente curvo
Tagliente curvo
Tagliente curvo
Punta livellatrice 16 mm Cat® - DX/SX
Tagliente da 16 mm
Tagliente Cat® KT
Acquista la punta finale per motorgrader, ricambio Cat® 6Y-2805, progettata per proteggere la lama dei tuoi macchinari per movimentazione terra da eventuali danni.
Acquista il tagliente per motorgrader piatto da 45 mm Cat®, ricambio 104-3628, per la tua macchina per movimento terra.
Tagliente Cat General Duty 19 mm
Bordo di taglio 35 mm
1 - 16 di 652 risultati
1 - 16 di 652 risultati
Cat
Spessore (pollici)
0,748
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
2,362
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47,906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
1,378
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
1,0
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
1,772
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47,906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Cat
Lunghezza (pollici)
47,91
Altezza (pollici)
2,36
Hole Spacing (in)
6,0
Hole Quantity
9
Serrated Gap (in)
2,5
Edge Shape
Flat
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Serrated Tooth (in)
5,5
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47,906
Edge Type
Serrated
Thickness (in)
2,362
Cat
Spessore (pollici)
0,748
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
0,748
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
1,0
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Lunghezza (pollici)
17,6
Altezza (pollici)
2,8
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Spessore (pollici)
0,626
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Cat
Lunghezza (pollici)
20,2
Altezza (pollici)
3,9
Width (in)
9,252
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
0,5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Spessore (pollici)
1,772
Macchina
Motorgrader
Materiale
Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Spessore (pollici)
0,748
Macchina
Motorgrader
Materiale
Alto tenore di carbonio
Serraggio
Non dentato
Hole Spacing (in)
12,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
High Carbon
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71,906
Hole Quantity
13
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Thickness (in)
1,378
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel