Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
I portaforche per impieghi gravosi sono ideali per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e per il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi nei vivai e nei cantieri di architettura paesaggistica.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Per l'uso in applicazioni per impieghi gravosi in cui le forche per pallet standard potrebbero non essere adatte.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
1 - 16 di 71 risultati
1 - 16 di 71 risultati
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Altezza
35.9 in
Larghezza
46 in
Larghezza totale
49.9 in
Peso
207.2 lb
Lunghezza
10.3 in
Spaziatura rebbi
156-1.008 mm (6-40 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Machine Type
Minipale gommate SSL, Pale cingolate compatte e pale Multi Terrain
Cat
Lunghezza della forca
48 in
Larghezza rebbio
3.9 in
Altezza del rebbio
21.3 in
Spessore forca
1.6 in
Peso del rebbio
114 lb
Lunghezza totale
50.7 in
Machine Type
Minipale gommate SSL, Pale cingolate compatte e pale Multi Terrain, Pale gommate
Cat
Altezza
35.8 in
Larghezza
56.6 in
Peso
319.7 lb
Lunghezza
10.9 in
Tine Spacing
414-1266 mm (16-50 in)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
42.1 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
97 lb
Operating Weight
410.1 lb
Overall Length
52.4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Altezza
36.4 in
Larghezza
48 in
Larghezza totale
51.2 in
Peso
332.9 lb
Lunghezza
12.3 in
Spaziatura rebbi
250-1018 mm (10-40 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Cat
Altezza
39.6 in
Larghezza
61.7 in
Peso
1569.9 lb
Lunghezza
24 in
Tine Spacing
150-1350 mm (6-53 in) centerline to centerline
Tipo di interfaccia
Attacco Fusion™
Machine Type
Pale gommate, Terne
Cat
Lunghezza della forca
48 in
Larghezza rebbio
3.9 in
Altezza del rebbio
25.6 in
Spessore forca
2 in
Peso del rebbio
145.1 lb
Lunghezza totale
51.5 in
Cat
Altezza
35.3 in
Larghezza
61 in
Peso
699.1 lb
Lunghezza
14.2 in
Spaziatura rebbi
180-1.320 mm (7-52 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Machine Type
Pale gommate, Retroescavatori
Cat
Lunghezza della forca
42.1 in
Larghezza rebbio
3.9 in
Altezza del rebbio
21.3 in
Spessore forca
1.6 in
Peso del rebbio
104.1 lb
Lunghezza totale
44.8 in
Machine Type
Minipale gommate SSL, Pale cingolate compatte e pale Multi Terrain, Pale gommate
Cat
Altezza
19.4 in
Larghezza
51.7 in
Overall Width
51.7 in
Peso
180.8 lb
Lunghezza
13.3 in
Tine Spacing
216-1176 mm (8.5-46 in) centerline to centerline
Tipo di interfaccia
Attacco Atlas
Machine Type
Pale gommate
Cat
Lunghezza della forca
60 in
Larghezza rebbio
4.9 in
Altezza del rebbio
25.8 in
Spessore forca
2.4 in
Peso del rebbio
238.1 lb
Lunghezza totale
64.5 in
Cat
Altezza
43.1 in
Larghezza
84 in
Tine Spacing
270-1924 mm (10.6-76 in) centerline to centerline
Peso
1148.6 lb
Lunghezza
14.4 in
Tipo di interfaccia
Attacco Fusion™
Cat
Altezza
38,5 in
Larghezza
61 in
Peso
681 lb
Lunghezza
14,2 in
Tine Spacing
180-1320 mm (7-42 in) centerline to centerline
Interface Type
IT Coupler
Machine Type
Pale gommate
Cat
Altezza
25.8 in
Larghezza
51.2 in
Peso
342.2 lb
Lunghezza
12.3 in
Tine Spacing
216-1176 mm (8.5-46 in) centerline to centerline
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Cat
Altezza
25 in
Larghezza
51.2 in
Peso
429.9 lb
Lunghezza
12.6 in
Tine Spacing
250-1172 mm (10-46 in) centerline to centerline
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata