Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità
Visualizzazione di 1 - 16 di 815
Gruppo tubo flessibile del fluido di scarico diesel Cat®, connettori: Femmina a 90° da 5/16 pollici, femmina da 5/16 pollici e connettore Ampseal a 2 perni, ID tubo x L: 0,140 - 0,180 x 3500 mm
Cat
Lunghezza totale (mm)
3.500,0
Tipo di connettore
SAE J2044, 5/16 pollici 90° femmina (plastica)
Peso (kg)
0,927
Lunghezza tubo flessibile (mm)
3.500,0
Diametro interno (mm)
3,56
Diametro esterno (mm)
8,64
Tipo
Tubo per fluido di scarico diesel
Hose ID (mm)
4
Hose Type
Supplier Part-General Information
Material
Plastic Plastic,Other Hose,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Gruppo tubo flessibile del fluido di scarico diesel Cat®, connettori: Femmina a 90° da 5/16 pollici, femmina da 5/16 pollici e connettore Ampseal a 2 perni, ID tubo x L: 4 3500 mm
Cat
Tipo di connettore
SAE J2044, 5/16 pollici 90° femmina (plastica)
Peso (kg)
0,438
Lunghezza tubo flessibile (mm)
3.500,0
Diametro interno (mm)
3,56
Diametro esterno (mm)
8,64
Tipo
Tubo per fluido di scarico diesel
Material
Plastic Plastic,Other Hose,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Gruppo tubo flessibile del fluido di scarico diesel Cat®, connettori: Femmina da 5/16 pollici su entrambe le estremità e connettore Ampseal a 2 perni, ID tubo x L: 0,140 - 0,180 x 6000 mm
Cat
Tipo di connettore
SAE J2044, 5/16 pollici femmina (plastica) (entrambe le estremità)
Peso (kg)
1,107
Lunghezza tubo flessibile (mm)
6.000,0
Diametro interno (mm)
3,56
Diametro esterno (mm)
8,64
Tipo
Tubo per fluido di scarico diesel
Material
Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber,Plastic Plastic,Other Hose
Gruppo tubo flessibile del fluido di scarico diesel Cat®, connettori: 90° Femmina da 5/16 pollici su entrambe le estremità e connettore Ampseal a 2 perni, ID tubo x L: 0,140 - 0,180 x 6000 mm
Cat
Tipo di connettore
SAE J2044, 5/16 pollici 90° femmina (plastica) (entrambe le estremità)
Peso (kg)
1,397
Lunghezza tubo flessibile (mm)
6.000,0
Diametro interno (mm)
3,56
Diametro esterno (mm)
8,64
Tipo
Tubo per fluido di scarico diesel
Material
Plastic Plastic,Other Hose,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Cat® Linee del filtro del carburante Gruppo tubo ibrido con guarnizione frontale O-ring da 11/16" Raccordo diritto e tubo di raccordo che collega il filtro
Cat
Hose Length (mm)
330,0
Hose Size, ID Min. (mm)
9,53
Weight (kg)
0,537
Material
Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Tubo flessibile Cat® per l'utilizzo nel modulo del liquido di scarico diesel
Cat
Lunghezza totale (mm)
4.000,0
Peso (kg)
1,055
Lunghezza (mm)
4.000,0
Materiale
Plastica
Cat® Linee del filtro del carburante Gruppo tubo ibrido con guarnizione frontale O-ring da 11/16" Raccordo diritto e tubo di raccordo che collega il filtro
Cat
Hose Length (mm)
360,0
Hose Size, ID Min. (mm)
9,53
Weight (kg)
0,377
Material
Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Tubo flessibile del combustibile ad alta temperatura Cat®
Cat
Overall Length (mm)
1.049,0
Weight (kg)
0,39
Material
Carbon Steel,Medium Pressure Hose,Other Hose
Tubo flessibile del combustibile ad alta temperatura Cat®
Cat
Overall Length (mm)
380,0
Weight (kg)
0,188
Material
Carbon Steel,Other Hose,Medium Pressure Hose
Tubo flessibile del combustibile ad alta temperatura Cat®
Cat
Overall Length (mm)
2.795,0
Weight (kg)
1,607
Material
Other Hose,Carbon Steel
Gruppo tubo flessibile del combustibile a temperatura elevata
Cat
Overall Length (mm)
2.320,0
Weight (kg)
0,737
Material
Other Hose
Gruppo tubo flessibile rivestito in Teflon
Cat
Hose Size, ID Min. (mm)
6,35
Overall Length (mm)
504,0
Weight (kg)
0,136
Material
Rubber & Steel Hose
Cat® Fumes Disposal Hose directs exhaust gases away from the engine, aiding ventilation and minimizing harmful buildup in assemblies
Cat
Material
SYNTHETIC RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm)
31,7
Working Pressure (psi)
16,0
Operating Temperature
-40 °C to 100 °C
Application
FUEL AND OIL HOSE
High Temperature Fuel Hose Assembly
Cat
Overall Length (mm)
2.240,0
Weight (kg)
1,294
Material
Other Hose,Carbon Steel
Cat® Hydraulic Oil Lines Hose conveys pressurized oil between components, ensuring fluid transmission and consistent mechanical responsiveness
Cat
Material
SYNTHETIC RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm)
50,8
Working Pressure (psi)
16,0
Operating Temperature
-40 °C to 100 °C
Application
FUEL AND OIL HOSE
Gruppo tubo flessibile del combustibile a temperatura elevata
Cat
Overall Length (mm)
2.420,0
Weight (kg)
0,752
Material
Other Hose
1 - 16 di 815 risultati
1 - 16 di 815 risultati