Zeppelin Power Norway

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Zeppelin Power Norway
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeMotoreSistema turbocompressoreCartucce turbocompressore509-1015: Cartuccia turbocompressore
HomeMotoreSistema turbocompressoreCartucce turbocompressore509-1015: Cartuccia turbocompressore
509-1015: Cartuccia turbocompressore

Cat® Turbocharger Cartridge enhances power output and efficiency by compressing intake air, thus improving engine performance

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
509-1015: Cartuccia turbocompressore
509-1015: Cartuccia turbocompressore
509-1015: Cartuccia turbocompressore
509-1015: Cartuccia turbocompressore

Cat® Turbocharger Cartridge enhances power output and efficiency by compressing intake air, thus improving engine performance

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 509-1015
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 509-1015
Materiale: Ferro duttile (sferoidale),Sigillanti / Adesivi Adesivo
Visualizza di più

Il tempo per la manutenzione?

Lo rendiamo semplice

Kit di manutenzione completi disponibili per tipo di attrezzatura con intervalli di 250, 500 e 1.000 ore.

Modelli compatibili per il codice 509-1015

GENERATORE

SR4B

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

3512B

MARINO AUSILIARIO

3512B

GRUPPO ELETTROGENO

3512B

MOTORE A PETROLIO

3512B

MOTORE MARINO

3512B 3512

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
2N-2765: Bullone a testa flangiata esagonale 3/8 in-16 x 1 3/4 in
2N-2765: Bullone a testa flangiata esagonale 3/8 in-16 x 1 3/4 in

Cat® 0,375" Bullone in acciaio inossidabile a testa esagonale

Contatta il dealer
Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
121-5736: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,6 mm
121-5736: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,6 mm

Guarnizione del turbocompressore

Contatta il dealer
Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
2N-2766: Controdado conico da 3/8"-16
2N-2766: Controdado conico da 3/8"-16

Controdado

Contatta il dealer
Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
2N-2765
2N-2765: Bullone a testa flangiata esagonale 3/8 in-16 x 1 3/4 in
Verifica prezzo
Contatta il dealer
121-5736
121-5736: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,6 mm
Verifica prezzo
Contatta il dealer
2N-2766
2N-2766: Controdado conico da 3/8"-16
Verifica prezzo
Contatta il dealer
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito