Zeppelin Power Norway

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Zeppelin Power Norway
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeComponenti strutture e altri sistemiCostruzioni telaio e cassone per impieghi gravosiTelaio macchina553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
HomeComponenti strutture e altri sistemiCostruzioni telaio e cassone per impieghi gravosiTelaio macchina553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore

Paraurti anteriore per escavatore in plastica composita Cat®, dimensioni: 1016X180X154 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
553-9999: Paraurti anteriore dell'escavatore
Inventario limitato disponibile.

Paraurti anteriore per escavatore in plastica composita Cat®, dimensioni: 1016X180X154 mm

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 553-9999
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 553-9999

Descrizione:
Il codice 553-9999 un paraurti anteriore in plastica composita impieghi gravosi che si monta sul telaio superiore sotto la cabina per fornire protezione al telaio e ad altri componenti montati sul telaio anteriore e migliorare l'estetica della macchina. Da utilizzare su alcuni modelli di escavatori.

Attributi:
• Paraurti in plastica composita
• Colore: Cat Giallo
• Lunghezza: 1016 mm (40 pollici)
• Larghezza: 180 mm (7,1 pollici)
• Per l'utilizzo di ferramenta M10
• Pronto per il montaggio

Applicazione:
Escavatore 313 GC / 313 / 315 GC / 315 / 317 / GC 317
Consultare il manuale d'uso o rivolgersi al concessionario Cat locale per ulteriori informazioni.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 553-9999

Unità di misura

USAMetrico
Colore: Cat Giallo
Altezza (pollici): 6,1
Altezza (mm): 154,0
Lunghezza (pollici): 40,0
Lunghezza (mm): 1.016,0
Materiale: Acciaio
Larghezza (pollici): 7,1
Larghezza (mm): 180,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 553-9999

ESCAVATORE

315 GC 313 GC 317 315 313 317 GC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito