Zeppelin Power Norway

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Zeppelin Power Norway
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeMotoreImpianto di lubrificazioneComponenti pompa dell'olio9N-5569: Gruppo rotore
HomeMotoreImpianto di lubrificazioneComponenti pompa dell'olio9N-5569: Gruppo rotore
9N-5569: Gruppo rotore

Gruppo rotore pompa dell'olio Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9N-5569: Gruppo rotore
9N-5569: Gruppo rotore
9N-5569: Gruppo rotore
9N-5569: Gruppo rotore
9N-5569: Gruppo rotore

Gruppo rotore pompa dell'olio Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 9N-5569
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 9N-5569

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 3,3
Descrizione materiale: Acciaio
Larghezza totale (mm): 83,82
Larghezza totale (pollici): 3,3
Altezza totale (pollici): 1,44
Lunghezza totale (mm): 83,82
Altezza totale (mm): 36,58
Material: Low Alloy Steel
Visualizza di più

Il tempo per la manutenzione?

Lo rendiamo semplice

Kit di manutenzione completi disponibili per tipo di attrezzatura con intervalli di 250, 500 e 1.000 ore.

Modelli compatibili per il codice 9N-5569

CARICATRONCHI

227

COMPATTATORE VIBRANTE

CS-553 CS-551 CP-553 CB-614

MOTORE - MACCHINA

3208

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

FB221

TRATTORE GOMMATO

613B 613C

ESCAVATORE

229 225 231D 225B 225D

MOTORE DUMPER

3208

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3208

FRESATRICE A FREDDO

PR-1000C PR-1000

MOTORE MARINO

3208

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito