この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
高効率エンジンオイルフィルタ
CAT®部品360-8960エンジンフィルタは非常に高いろ過性能を発揮し、機械を保護してスムーズな稼働を維持します。
高性能燃料フィルタ
標準効率エンジンオイルフィルタ
CAT®部品の377-6969エンジンフィルタで、標準的なろ過性能を発揮し、機械のエンジンを保護してスムーズな稼働を維持します。
CAT®部品の322-3155エンジンオイルフィルタで、標準的なろ過性能を発揮し、機械のエンジンを保護してスムーズな稼働を維持します。
標準効率エンジンオイルフィルタ
CAT®部品326-1644高効率燃料/ウォータセパレータは、CAT®機械の寿命を延長する設計です。
CAT® G3600A4 Remanシリンダヘッド
CATでは、高品質なエレメントセパレータなどを取り揃えています。オルタネータ、バッテリをはじめ、現場のニーズに応える信頼性の高いヘビーデューティコンポーネントをご覧ください。
標準効率エンジンエアフィルタは標準デューティの用途に最適です。大容量で、サービス時間を短縮します。
超高効率燃料/ウォータセパレータ
標準効率燃料フィルタ
最新の高効率燃料フィルタは,細かい異物を除去できるように設計されています。損傷を受けやすい燃料インジェクタを保護して耐用年数前の損傷や修理を防止し,時間とコストを節減します。
標準効率エンジンエアフィルタは標準デューティの用途に最適です。大容量で、サービス時間を短縮します。
CAT®燃料エレメント(セカンダリ)
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Advanced High Efficiency
Diameter (in)
5.346
Length (in)
12.087
Material
Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber, Cyanoacrylate Adhesive, Carbon Steel, Sealants / Adhesives Adhesive, Alloy Mixed: Metal, Alloy Steel, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Cartridge
Efficiency Category
Advanced High Efficiency
Diameter (in)
3.209
Length (in)
6.102
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Other
Diameter (in)
3.689
Length (in)
10.571
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Standard Efficiency
Diameter (in)
3.78
Length (in)
6.717
Material
Carbon Steel
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Standard Efficiency
Diameter (in)
3.661
Length (in)
3.661
Material
Carbon Steel
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Cartridge
Diameter (in)
4.043
Length (in)
8.713
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Advanced High Efficiency
Diameter (in)
3.661
Length (in)
7.874
Material
Carbon Steel
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Advanced High Efficiency
Diameter (in)
4.264
Length (in)
7.323
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Sealants / Adhesives Adhesive
Cat
長さ(in)
10.169
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Cartridge
Efficiency Category
Ultra High Efficiency
Diameter (in)
4.043
Material
Polyamide Plastic
Cat
Overall Height (in)
6.476
Shape
Round
Overall Depth (in)
14.016
Media Type
Standard
Overall Width (in)
6.476
Type
Primary, Primary
Material
Carbon Steel
Cat
Flow Direction
In-to-Out
Filter Type
Cartridge
Efficiency Category
Ultra High Efficiency
Diameter (in)
3.209
Length (in)
8.902
Material
Polyamide Plastic
Cat
Diameter (in)
3.713
Flow Direction
Out-to-In
Length (in)
7.327
Material
Polyester Plastic, Polyphthalamide (PPA) Plastic, Thermoplastic Plastic
Efficiency Category
Ultra High Efficiency
Filter Type
Spin-On
Cat
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Spin-On
Efficiency Category
Advanced High Efficiency
Diameter (in)
3.681
Length (in)
10.504
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal, Carbon Steel
Cat
Overall Height (in)
3.724
Shape
Round
Overall Depth (in)
13.366
Media Type
Standard
Overall Width (in)
3.724
Type
Secondary
Material
Carbon Steel, Polypropylene Plastic
Cat
長さ(in)
6.654
Flow Direction
Out-to-In
Filter Type
Cartridge
Diameter (in)
3.484
Material
Polyamide Plastic