この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT®部品7D-1577 19 mm湾曲型グレーダ用カッティングエッジはこちら。仕上げ整地や敷きならし作業でフラット鋸歯エッジよりも効率的に地面に貫入します。
掘削や溝堀用機器に使用するCAT®GET部品505-4113 Advansys™ 110貫入および掘削用バケットチップはこちら。
CAT® Advansys™ 130貫入プラス掘削用バケットチップ
Cat® Cutting Edge は、土壌、岩石、瓦礫、植生などのさまざまな材料の切断を支援します。 鋭い表面を提供し、効率的に地面に浸透し、材料を押し上げて持ち上げます。
OEM CAT®部品の220-9090 K80/90/100バケットツースチップリテーナで、掘削に使用します。チップリテーナはバケットの歯をリップに固定し、掘削中のずれを防止します。
Cat®バケットチップおよび汎用バケット用のリテーナ
Cat® 耐久性の高いランニング(ホイスト)ロープ, 105.3 m (345.6 ft)
鍬バケットチップおよびリッパーチップ用Cat®リテーナ
CAT®部品139-9230、30 mmボルトオンバケットカッティングエッジ(右側/左側)はこちら。バケットを摩耗や損傷から保護し、性能を高める設計です。
CAT® 50 mmボルトオンソールプレートで、135-9668と互換性がある機械に使用します。
Cat® ピン ロック リテーナを地面係合ツールに使用
CAT®スプロケット ボルト
CAT® Advansys™ 130ヘビーデューティローダバケットチップ
CAT® 30 mmボルトオンバケットカッティングエッジ - 右側/左側
Cat® 70 mm 切り株バケット用のロンググラウンド係合ツールピン
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果
Cat
厚さ(in)
0.748
機械
モータ グレーダ
セレーション
鋸歯状ではない
マテリアル
通し焼入れ(DH2)
Hole Spacing (in)
6.0
End Hole Spacing (in)
3.0
Width (in)
8.0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83.906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Tip Shape
Penetration Plus
Rear Height (in)
5.689
Series
Advansys
Size
Advansys 110, Advansys 110
Wear or Durability
Standard
Front Width (in)
3.543
Overall Length (in)
14.378
Rear Width (in)
5.488
Tip Size
Advansys 110
Shape
Penetration Plus
Cat
質量(lb)
51.43
Rear Height (in)
6.236
Series
Advansys
Size
Advansys 130, Advansys 130
Wear or Durability
Standard
Front Width (in)
4.118
Overall Length (in)
15.63
Rear Width (in)
7.717
Shape
Penetration Plus
Cat
厚さ(in)
2.362
機械
モータ グレーダ
セレーション
鋸歯状ではない
マテリアル
通し焼入れ(DH2)
Hole Spacing (in)
6.0
End Hole Spacing (in)
3.0
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47.906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Cat
長さ(in)
2.362
高さ(in)
0.57
Size
K Series, K Series
Width (in)
1.114
Thickness (in)
0.575
Material
Carbon Steel
Cat
長さ(in)
1.2
高さ(in)
0.4
Size
J Series, J Series
Thickness (in)
0.394
Outer Diameter (in)
1.181
Cat
Strand Count
8 Strand
Length Inside Fittings (in)
4,147.008
End Fitting 1
Ferrule
End Fitting 2
Ferrule
耐久性オプション
標準
長さ(ft)
345.6
質量(lb)
4,638.5
直径(in)
2.752
Coating
Plasticated
Material
Other Wire or Cable, Alloy Steel, Carbon Steel, Other Wire/Cable
Cat
長さ(in)
0.9
高さ(in)
0.33
Thickness (in)
0.343
Outer Diameter (in)
0.866
Cat
直径(in)
0.44
長さ(in)
2.17
Material
Low Alloy Steel
Cat
長さ(in)
50.51
機械
ローダ
高さ(in)
14.17
Hole Spacing (in)
16.331
Edge Length (in)
50.512
Position
RH/LH
Hole Quantity
3
Edge Shape
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in)
16.331
Material
Boron Steel
End 1 Hole Spacing (in)
16.331
Width (in)
14.173
Wear or Durability
Standard
End 2 Hole Offset (in)
8.031
End 1 Hole Offset (in)
9.819
Thickness (in)
1.181
End Shape 2
Straight
Attachment Method
Bolt-On
End Shape 1
Straight
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Quantity
7
Width (in)
15.984
Thickness (in)
1.969
Length (in)
42.0
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
1.6
高さ(in)
0.5
Size
J Series, J Series
Thickness (in)
0.394
Outer Diameter (in)
1.575
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.181
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
質量(lb)
57.08
Rear Height (in)
6.535
Series
Advansys
Size
Advansys 130, Advansys 130
Wear or Durability
Standard
Front Width (in)
3.622
Overall Length (in)
15.591
Rear Width (in)
6.85
Shape
Heavy Duty
Cat
長さ(in)
55.1
機械
ローダ
高さ(in)
14.17
Hole Spacing (in)
17.795
Edge Length (in)
55.098
Position
RH/LH
Hole Quantity
3
Edge Shape
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in)
17.795
Material
Boron Steel
End 1 Hole Spacing (in)
17.795
Width (in)
14.173
Wear or Durability
Standard
End 2 Hole Offset (in)
8.76
End 1 Hole Offset (in)
10.748
Thickness (in)
1.181
End Shape 2
Straight
Attachment Method
Bolt-On
End Shape 1
Straight
Cat
Material
Low Alloy Steel