この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat®ブルドーザーブレード用スチールチューブスペーサー
Cat® 35mm 外径ベベルギアケーススペーサにより、ギア間の正確な間隔と位置合わせを実現します
Cat® 外径 44mm スチール スペーサをフレームとボディギアのストレッチ長さを追加するためにされます
Cat®ベアリング オシレーチヒッチ用スペーサにより、ベアリングの正しい位置合わせが可能になり、摩擦と摩耗が最小限に抑えられ、スムーズな操作が可能になります
Cat®57mm 外径スペーサはスペースを作成し、車軸と他の関連部品との間に適切な位置合わせを維持します
Cat®スラストスペーサは、ディファレンシャルギア間の適切な間隔を維持し、パワー伝達を強化し、摩耗を低減します
Cat®スイングギアスペーサは、コントロールされた間隔とスムーズな回転動作を保証する精密設計コンポーネントです
Cat® 23.75 mm外径マテリアルホッパーキット 効率的なマテリアルハンドリングのためにマテリアルホッパーキットの適切な間隔を調整および維持するためのスペーサー
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat®スペーサはローダ アーム ピンの取付けと位置合わせのための正確な間隔を確保します
Cat®リンケージ位置センサスペーサは、適切な間隔を確保することでセンサの正確な位置決めを可能にします
Cat® 30 mm 外径と50 mm 全長のファスナーの伸縮長を追加します
Cat®スペーサは、ホイストラインの正確な間隔を維持し、効率的な油圧リフティングを実現します
Cat® トラックガイドセンターガード用のスペーサはトラックガイドとセンターガードの間に一定のスペースを確保します
Cat®ホイストシリンダーマウント用スチールスペーサー
Cat®19mm 外径リアワイヤリングスペーサはリアワイヤハーネスをサポートして整理します
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
2.835
マテリアル
鋼, 炭素鋼
長さ(in)
0.511
内径(in)
2.52
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.512
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
1.378
マテリアル
鋼, 構造用スチール, 亜鉛合金, 炭素鋼
長さ(in)
1.574
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
内径(in)
0.866
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
1.575
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
1.732
マテリアル
鋼製, 炭素鋼, 亜鉛合金
コーティング
亜鉛めっき
内径(in)
0.965
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.551
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
7.087
長さ(in)
0.338
内径(in)
4.094
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
2.244
マテリアル
鋼, 亜鉛合金, 炭素鋼
長さ(in)
1.181
Coating
Mechanical Zinc
内径(in)
1.319
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
1.181
Cat
マテリアル
黄銅
Washer Type
Flat
幅(in)
4.5
形式
スロット センタ穴
厚さ(in)
0.492
長さ(in)
4.504
穴サイズ(in)
1.664
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat Chamfered
外径(in)
2.205
マテリアル
鋼製, 炭素鋼, 亜鉛合金
長さ(in)
0.196
内径(in)
1.24
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.197
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.935
マテリアル
鋼, コーティング流体, 炭素鋼
長さ(in)
0.5
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
内径(in)
0.543
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.5
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼, 炭素鋼
長さ(in)
0.062
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.063
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
1.575
マテリアル
鋼製, 亜鉛合金, 炭素鋼
長さ(in)
1.322
Coating
Mechanical Zinc
内径(in)
0.866
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
1.323
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
0.675
マテリアル
硬化鋼, 構造用スチール, 低合金鋼, 亜鉛合金
長さ(in)
2.0
内径(in)
0.423
センタ穴フォーム
スレッドなし
Washer Type
Flat
Coating
Zinc Flake
Thickness (in)
2.0
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
1.181
マテリアル
鋼製, 炭素鋼, 亜鉛合金
長さ(in)
1.968
内径(in)
0.543
コーティング
亜鉛めっき
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
1.969
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.984
マテリアル
鋼製, 亜鉛合金, 炭素鋼, 構造用スチール
長さ(in)
3.937
内径(in)
0.433
コーティング
亜鉛フレーク
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
3.937
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
2.165
マテリアル
鋼製, 炭素鋼, 亜鉛合金
長さ(in)
0.944
コーティング
亜鉛めっき
内径(in)
1.201
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.945
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
7.48
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.236
内径(in)
6.417
センタ穴フォーム
スレッドなし
Washer Type
Flat
Thickness (in)
0.236
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
0.748
マテリアル
鋼製, 構造用スチール, コーティング流体, 炭素鋼
長さ(in)
1.456
内径(in)
0.433
センタ穴フォーム
スレッドなし
Washer Type
Flat
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Thickness (in)
1.457