Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ098-5800: ワッシャ
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ098-5800: ワッシャ
098-5800: ワッシャ

FLAT WASHER

ブランド: Cat

製品画像
098-5800: ワッシャ
098-5800: ワッシャ

FLAT WASHER

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号098-5800の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 20.0
Outer Diameter (mm): 20.0
Inside Diameter (mm): 16.2
Thickness (mm): 1.5
Outer Diameter (in): 0.787
Thickness (in): 0.059
Fits Bolt Sizes (mm): M14
Fits Bolt Sizes (in): 9/16
マテリアル:
Outside Diameter (in): 0.787
Inside Diameter (in): 0.638
さらに表示
部品番号098-5800と互換性のあるモデル

振動コンパクタ

CB-534

ガスエンジン

G3516B G3612 G3520B G3608 G3516J

発電機セットエンジン

3606

油圧ショベル

307 312-A 317 N 317-A 315-A 315B L 317-A N

発電装置

G3516C G3516E G3516H G3520C G3520E

ミニ油圧ショベル

307-A

テレハンドラ

RT80 RT60 RT50SA RT100 RT50 RTC60

機関車エンジン

3516B

エンジン - 産業用

CG170-16

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み