Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケットカッティングエッジセグメント107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント
ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケットカッティングエッジセグメント107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント
107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント

セグメント エッジ プロテクション60 mm

ブランド: Cat

製品画像
107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント
107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント
107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント
107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント
107-6296: 左側カッティング エッジ セグメント

セグメント エッジ プロテクション60 mm

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号107-6296の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 17.7
厚さ(mm): 60.0
厚さ(in): 2.362
端部幅(mm): 590.0
長さ(mm): 451.0
Depth (in): 23.228
Hole Spacing (in): 3.937
Width (in): 16.39
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 416.3
Position: LH
Spade Angle: 15.0
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590.0
Hole Spacing (mm): 100.0
さらに表示
部品番号107-6296と互換性のあるモデル

ホイールローダ

993K 992K 990 II 993 992 992G

さらに表示
関連部品
3K-9770: ナット
3K-9770: ナット

インチ

価格を確認
5P-8823: プラウ ボルト
5P-8823: プラウ ボルト

1 ¼” - 7 x 4 1/8”プラウ ボルト

価格を確認
5P-8361: 1 1/4-7スレッド125mm長プラウボルト
5P-8361: 1 1/4-7スレッド125mm長プラウボルト

1 1/4 in 7 x 4 15/16 in プラウ ボルト

価格を確認
3K-9770
3K-9770: ナット
価格を確認
5P-8823
5P-8823: プラウ ボルト
価格を確認
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7スレッド125mm長プラウボルト
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み