Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。
147-5543: オイルクーラおよびラインガスケットキット

147-5543: オイルクーラおよびラインガスケットキット

オイル クーラおよびライン キット

ブランド: Cat

製品画像

147-5543: オイルクーラおよびラインガスケットキット

オイル クーラおよびライン キット

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

114-2687: 23.16 mm 内径シール O リング

数量: 2

2A-3541: 0,79mm 厚排気フランジガスケット

数量: 1

2P-2720: 1.2 mmゴム2ボルトガスケット

数量: 1

2S-0795: 0.8mm厚ガスケット

数量: 2

2W-4561: 0.8mm 厚さのオイルフィルタカバーガスケット

数量: 1

3J-7354: 1.83 x 8.92 mm 90A NBR Oリング

数量: 2

3P-1155: 24.99mm内径シールOリング

数量: 2

451-1493: 内径 26.57mm シール O リング

数量: 2

4N-0699: Cat® 厚さ0.8mmのフランジガスケット

数量: 1

4N-3841: 0.79mm厚フロースイッチガスケット

数量: 1

6H-8778: 0.79mm厚フランジガスケット

数量: 1

7F-7590: 0.79 mm厚オイルクーラーラインガスケット

数量: 1

8S-5409: オイルクーラーラインガスケット

数量: 2

9Y-6860: 0.8mm 厚さのオイルフィルタカバーガスケット

数量: 1

14の1~14を表示中

部品番号147-5543の説明

説明: このキットには,オイル クーラ,オイル フィルタ ベース,および取付けラインを組み立てて再度取り付けるためのガスケットとシールが含まれています。特長: 当社のキットは利便性を考慮して設計されています。包装済みで,単一の部品番号で注文でき,単一の箱に入れられて納品されるため,時間と費用を節約できます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号147-5543の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号147-5543と互換性のあるモデル

ガスエンジン

G3306B G3304B G3304

ホイールドーザ

814F

ホイールトラクタ

637E

ブルドーザ

D7R D7G

油圧ショベル

235B 235C 235D 235

ホイールスクレーパ

637E 637D

発電装置

G3306 G3306B

パイプレイヤ

572R

アーティキュレートトラック

D35C D25C D350C D300B D30C

モータグレーダ

160H NA 160H ES

産業用エンジン

3306 3306B

トラックエンジン

3306C

発電機

SR4

発電機セットエンジン

3306B

ホイールローダ

966F II 966F 970F

ランドフィルコンパクタ

816F

船舶用エンジン

3306B

ソイルコンパクタ

815F

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み