Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。

営業所選択

Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

150-1244: 表面調整ディスク
ホーム作業場用品研磨剤ディスク150-1244: 表面調整ディスク
ホーム150-1244: 表面調整ディスク

150-1244: 表面調整ディスク

アルミニウム表面用のサーフィス リコンディショニング ディスク

ブランド: Cat

製品画像

150-1244: 表面調整ディスク

150-1244: 表面調整ディスク

アルミニウム表面用のサーフィス リコンディショニング ディスク

ブランド: Cat

部品番号150-1244の説明

説明:
アルミニウムに最適なディスク。他の表面調整ディスクと同じホルダとグラインダを使用します。非常に細かい目が,表面形状が変化する可能性を最小限に抑えます。ディスクの表裏とも青/緑色であることで識別できます。

特長:
• ディスクの直径: 127 mm(5 in)- 穴なし
• 材質: 酸化アルミニウム
• グレード: タイプA-極めて微細
• 最大運転速度(RPM): 10,000
• 最適な運転速度(RPM): 10,000

部品番号150-1244の仕様

単位

    グリット:

    極めて微細

    Weight (lb):

    0.044

    最大運転速度(RPM):

    10,000.0

    最適運転速度(RPM):

    10,000.0

    関連ツール:

    グラインダ

    直径(in):

    5.0

    グレード:

    A Fine, N.H.

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み