Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム150-1713: タービンプレクリーナ
ホーム150-1713: タービンプレクリーナ
150-1713: タービンプレクリーナ

Cat® タービン プレクリーナー、取り付けクランプ付き、入口パイプ直径:152 mm

ブランド: Cat

製品画像
150-1713: タービンプレクリーナ
150-1713: タービンプレクリーナ
150-1713: タービンプレクリーナ
150-1713: タービンプレクリーナ
150-1713: タービンプレクリーナ

Cat® タービン プレクリーナー、取り付けクランプ付き、入口パイプ直径:152 mm

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号150-1713の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: ナイロン
形式: タービン
全高(mm): 281.0
全高(in): 11.1
外径(mm): 413.0
外径(in): 16.2
Height (in): 10.157
Height (mm): 258.0
Width (in): 16.24
Length (mm): 412.5
Width (mm): 412.5
Length (in): 16.24
Scavenge Required: No
さらに表示
部品番号150-1713と互換性のあるモデル

ガスエンジン

CG137-12 G3412 CG137-08 G3408C G3408B G3408 G3406

発電装置

CG137-12 3406C 3306B

動力パッケージ

C7

アーティキュレートトラック

D350E D350E II D400E

エンジン - 産業用

3406B

産業用エンジン

CG137-08 3306 C7 3126B 3406 3412 3412E 3412C 3406C 3408B 3408C

発電機

SR4

発電機セットエンジン

3406C 3408B 3408C 3406B 3408 POWER SYS 3412C 3412

ホイールローダ

950B/950E 950B 950E

OEMソリューション

3412C

エンジン

G3406

石油エンジン

C7

エンジン - 機械

3408

移動式油圧ユニット

385C

船舶用エンジン

3406B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み