ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)153-7860: 600 mm(24インチ)
ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)

柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。

ブランド: Cat

製品画像
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)
153-7860: 600 mm(24インチ)

柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号153-7860の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 23.6 in
幅: 600 mm
容量: 3.2 ft³
容量: 90.59 l
質量: 155.4 lb
質量: 70.5 kg
ベースエッジ厚さ: 0.6 in
ベースエッジ厚さ: 16 mm
チップ半径: 643 mm
チップ半径: 25.3 in
Rated Capacity (m3): 90.6
Rated Capacity (yd3): 3.2
インターフェイス形式: ピンオン式
Width (in): 23.6
Width (mm): 600
Ground Engaging Tools: Unitooth
さらに表示
部品番号153-7860と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

302.7D 302.7CR 302.5 302.5C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み