Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)153-7867: 1,200 mm(47 in)
ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)

溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。

ブランド: Cat

製品画像
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)
153-7867: 1,200 mm(47 in)

溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号153-7867の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 47.2 in
幅: 1200 mm
質量: 193.3 lb
質量: 87.69 kg
容量: 4.1 ft³
チップ半径: 481 mm
チップ半径: 18.9 in
容量: 116.09 l
Rated Capacity (m3): 116.1
Rated Capacity (yd3): 4.1
ベースエッジ厚さ: 0.6 in
インターフェイス形式: ピンオン式
ベースエッジ厚さ: 16 mm
Width (in): 47.2
Width (mm): 1200
Ground Engaging Tools: Bare Edge
さらに表示
部品番号153-7867と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

302.2D 302.7D 302.4D 302.5 302.5C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み