ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ195-2852: ワッシャ
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ195-2852: ワッシャ
195-2852: ワッシャ

FLAT WASHER

ブランド: Cat

製品画像
195-2852: ワッシャ
195-2852: ワッシャ

FLAT WASHER

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号195-2852の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 22.0
Outer Diameter (mm): 22.0
Inside Diameter (mm): 15.0
Thickness (mm): 0.5
Outer Diameter (in): 0.866
Thickness (in): 0.02
Fits Bolt Sizes (mm): M14
Fits Bolt Sizes (in): 9/16
マテリアル: 亜鉛合金,炭素鋼,低合金鋼,軟鋼
Outside Diameter (in): 0.866
Inside Diameter (in): 0.591
さらに表示
部品番号195-2852と互換性のあるモデル

油圧ショベル

312D2 314E LCR 311D LRR 314D LCR 314D CR 312D2 L 312D L 312E 312E L 312D

ホイール油圧ショベル

W345B II W345C MH

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み