Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームエンジンターボ システムターボチャージャおよびターボチャージャ グループ198-1845: 基本ターボ グループ
ホームエンジンターボ システムターボチャージャおよびターボチャージャ グループ198-1845: 基本ターボ グループ
198-1845: 基本ターボ グループ

ターボチャージャ

ブランド: Cat

製品画像
198-1845: 基本ターボ グループ
198-1845: 基本ターボ グループ

ターボチャージャ

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号198-1845の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 13.6
高さ(in): 17.0
長さ(mm): 345.4
幅(mm): 294.6
高さ(mm): 431.8
さらに表示
部品番号198-1845と互換性のあるモデル

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G IT38G

ホイールローダ

938G 950G 962G

ホイールスキッダ

535B 525B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み