Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

ブランド: Cat

製品画像
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE
276-5715: 0.6 m3(0.8 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号276-5715の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 70.5 in
幅: 1790 mm
質量: 311.2 kg
質量: 686.1 lb
高さ: 823 mm
高さ: 32.4 in
長さ: 790 mm
長さ: 31.1 in
容量: 0.8 yd³
容量: 0.6 m³
Rated Capacity (m3): 0.6
Rated Capacity (yd3): 0.8
ベースエッジ厚さ: 0.8 in
ベースエッジ厚さ: 20 mm
カッティングエッジ厚さ: 16 mm
カッティングエッジ厚さ: 0.6 in
インターフェイス形式: スキッドステアカプラ
Width (in): 70.5
Width (mm): 1790
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: Skid Steer Coupler
Compatibility: 903
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
さらに表示
部品番号276-5715と互換性のあるモデル

ホイールローダ

904H 903C 903C2 904B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み