ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)295-5952: 610 mm(24 in)
ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)

多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。

ブランド: Cat

製品画像
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)
295-5952: 610 mm(24 in)

多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号295-5952の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 24 in
幅: 610 mm
Rated Capacity (L): 229.39
Rated Capacity (ft3): 8.1
容量: 8.1 ft³
容量: 229.39 l
Width (in): 24
Width (mm): 610
質量: 392.4 lb
質量: 178 kg
Ground Engaging Tools: J225
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
チップ半径: 1015 mm
チップ半径: 40 in
インターフェイス形式: ピンオン式
さらに表示
部品番号295-5952と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

308 309 307D 308E 308D 307E2 308E2 CR

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み