機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームホースおよびチューブキャップおよびプラグプラグ2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン
ホームホースおよびチューブキャップおよびプラグプラグ2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン
2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン

CAT®プラグ ボタン,フードおよびダッシュボード用

ブランド: Cat

製品画像
2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン
2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン
2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン
2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン
2Y-2655: 直径88.9 mmのプラグ ボタン

CAT®プラグ ボタン,フードおよびダッシュボード用

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号2Y-2655の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(in): 3.0
外径(in): 3.5
外径(mm): 88.9
内径(mm): 76.2
全長(in): 0.61
外径(in): 3.5
外径(mm): 88.9
全長(mm): 15.7
質量(kg): 0.09
質量(lb): 0.2
幅(in): 0.62
幅(mm): 15.7
さらに表示
部品番号2Y-2655と互換性のあるモデル

ホイールローダ

966C 966R 930 930R 930T

油圧コントロール

143 140

ロードホールダンプ

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

リッパ

4

ブルドーザ

D4E D4E SR 4A

坑内アーティキュレートトラック

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み