ホーム313-2650: PUMP GP-WATE
ホーム313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE

Water Pump

ブランド: Cat

製品画像
313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

Water Pump

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号313-2650の説明


A water pump protects an engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat® Water Pumps are a smart choice when repairing or rebuilding your Cat engine. Our water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features improved oil and coolant seals to help provide longer life. Every Cat Water Pump is tested to precise Caterpillar standards to ensure reliability. They provide immediate, off-the-shelf availability and carry a full 12-month warranty. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure.

  • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals.
  • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers.
  • Our off-the-shelf availability minimizes downtime and gets you up and running fast.
  • No one knows Cat Power Systems better than Caterpillar.

さらに表示
部品番号313-2650の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Width (mm): 419.1
Height (mm): 317.5
Length (in): 19.5
Length (mm): 495.3
Height (in): 12.5
さらに表示
部品番号313-2650と互換性のあるモデル

舶用補助

3516C

トラック

793B 793C

発電装置

3516C

石油エンジン

3516C 3512C

機関車エンジン

3516C 3516B

船舶用エンジン

3516B 3516C 3516

さらに表示
代替部品を比較
Length (in)
Height (in)
説明
313-2650
この部品:
313-2650: PUMP GP-WATE

19.5

12.5

Water Pump

10R-9598
この部品:
10R-9598: CAT® Reman補助海水ポンプ

19.5

12.5

冷却システムに使用されるCat® Remanウォーターポンプ

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み