Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネント固定長ホース337-5340: 127mm内径Remanボス
ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネント固定長ホース337-5340: 127mm内径Remanボス
337-5340: 127mm内径Remanボス

Cat®エアチャージ用183 mmロングハンプホース

ブランド: Cat

製品画像
337-5340: 127mm内径Remanボス
337-5340: 127mm内径Remanボス
337-5340: 127mm内径Remanボス
337-5340: 127mm内径Remanボス
337-5340: 127mm内径Remanボス

Cat®エアチャージ用183 mmロングハンプホース

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号337-5340の説明

説明:
ハンプホースは、空気取り入れシステムの 2 つのコンポーネントを接続するために使用されるハンプコネクタとも呼ばれます。主に、吸気パイプまたはチューブを吸気マニホールドまたはエンジンの他のコンポーネントに接続するために使用されます。ホースが曲がってエンジンの動きや振動に対応しながら、安全な接続を維持するように設計されています。吸気コンポーネント間のしっかりとした漏れのない接続を提供するように設計されています。

特長:
•55°Cから+260°Cの温度に耐える。
・さまざまな圧力範囲に耐える。
•磨耗、損傷、劣化に強い設計。

アプリケーション:
ハンプホースは、燃焼に必要なきれいな空気を効率的に供給し、エンジンの最適な作動を保証します。

さらに表示
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.
さらに表示
部品番号337-5340の仕様
マテリアル: シリコンゴム
内径(mm): 127.0
作動温度: -55℃~260℃
用途: エンジンシステムの接続
さらに表示
部品番号337-5340と互換性のあるモデル

産業用エンジン

C32 C15 C27 C18

発電機セットエンジン

DE1100 DE800S

トラック

797F

ダンプトラック

798 AC

発電装置

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

エンジン

C175-20

石油パッケージ

TH48-E70

機関車エンジン

C32 C27

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み