Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームアタッチメントオーガ372-0263: 406 mm(16 in)
ホーム
アタッチメントオーガ
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を容易かつ効率的に行うために設計されています。

ブランド: Cat

製品画像
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)
372-0263: 406 mm(16 in)

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を容易かつ効率的に行うために設計されています。
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
372-0263の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号372-0263の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Type: Industrial Bit
形式: 産業用ビット
全長: 48.1 in
全長: 1221 mm
質量: 52 kg
質量: 52 kg
切削直径: 16 in
切削直径: 406 mm
ビットエクステンション: 305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース: 6
Diameter (in): 16
Diameter (mm): 406
さらに表示
部品番号372-0263と互換性のあるモデル

ワークツール

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

ミニ油圧ショベル

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

さらに表示
関連部品
479-8086
479-8086: 3.05 m(10 ft)
価格を確認
353-1697
353-1697: 1,220 mm(48 in)
価格を確認
218-3178
218-3178: A23
価格を確認
219-7706
219-7706: A41
価格を確認
264-9400
264-9400: BR118
価格を確認
481-3668
481-3668: 2.4 m(8 ft)
価格を確認
285-6115
285-6115: 1,829 mm(72インチ)
価格を確認
493-2259
493-2259: BU118
価格を確認
426-6548
426-6548: 2,036 mm(80 in)スピルガード付き、ボルトオンカッティングエッジ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください