Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)396-9305: 460 mm(18 in)
ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)

柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。

ブランド: Cat

製品画像
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)
396-9305: 460 mm(18 in)

柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号396-9305の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 18.1 in
幅: 460 mm
容量: 1.9 ft³
容量: 53.5 l
質量: 118.8 lb
質量: 53.9 kg
ベースエッジ厚さ: 0.6 in
ベースエッジ厚さ: 16 mm
チップ半径: 591 mm
チップ半径: 23.3 in
Rated Capacity (m3): 53.5
Rated Capacity (yd3): 1.89
インターフェイス形式: ピンオン式
Width (in): 18.1
Width (mm): 460
Ground Engaging Tools: Unitooth
さらに表示
部品番号396-9305と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

302.2D 302.7D 302.4D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み