Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット
3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット

CAT® 5/8インチ ロング パイロット溶接ナット

ブランド: Cat

製品画像
3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット
3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット
3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット
3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット
3J-5169: 5/8インチ-11六角溶接ナット

CAT® 5/8インチ ロング パイロット溶接ナット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号3J-5169の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
六角サイズ(in): 0.93
六角サイズ(mm): 23.81
マテリアル:
厚さ(in): 0.52
厚さ(mm): 13.27
ネジ部: 0.625 - 11
質量(kg): 0.03
質量(lb): 0.07
さらに表示
部品番号3J-5169と互換性のあるモデル

ロガー

227

ガスエンジン

G3406

トラック

785 773E 773D 794 AC 785C 785D 785B 789C 789D 777B 789B MT4400D AC 769 777 769B 769D

ホイールスクレーパ

651E 651B 641B 631C 631E 631B 657E 637B 637 641

油圧ショベル

215B 322B LN 225B 213B 225D 229 322B L 225 231D 235 215 235B 235C 235D 245 245D 245B

アスファルトフィニッシャ

BG-2455C AP-800 BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260C AP-1055B AP-1000 BG-225C BG-230D BG-245C

ダンプトラック

777 798 AC 785D 798 796 AC 794 AC

パイプレイヤ

587T 572R 561C 583R 572G 571G 594H 594 PL87 PL61

ホイールスキッダ

525 518 515 528 518C 530B 528B

石油パッケージ

CX35-P800

採石用トラック

775D 771D

トラックローダ

931C II 935C 935B 983B 941 953 951C 951B 941B 931B 931C 955K 955L 935C II

渡河トラクタ

D7R II

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT18B IT28 IT18 IT28B

ホイールローダ

988F II 980 988 994 992 G926 916 920 988B 988F G916 926 930 966C 966E 966R 950 930R 930T 992D 992B 992C 926E 994D

ランドフィルコンパクタ

836 816F II 826C 826B 816B 816F

コンパクトホイールローダ

910

エンジン

C32B

履帯式スキッダ

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

電気ロープショベル

7495 HF 7495

バックホー

D3 931

ホイールドーザ

844 834B 814B 824C 814

油圧コントロール

183 173B 183B

ホイールトラクタ

651B 621 623 631G 641 651 641B 657 633C 657B 633D 657G 639D 637G

リッパ

8D 953 10 943 3 7 6 4 9 8

ブルドーザ

D6H XL D6H XR D6H II D10 D8 GC D9 GC D4H III D6R II D6K2 XL D3B D4B D5H XL D7R SERIES D6K2 LGP D4H D8GC D6F SR D5H D6E SR D6D D7G2 D6N XL D6R D6N D6K D6E D6H D7R D7F D6G SR D7G D7H D4 D8R D8K D8L D8N D8H D9G D9R D8R II D9N D9H DEUCE D6N LGP D4H XL D6K2 D10N D10R D7R II 10SU 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 4S 4P 6 10C 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 3S 3P 8SU 4A

発電装置

G3306 3306B 3456 3406C 3516C

CHALLENGER

65C 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

発電機セットエンジン

3406C 3456 3306B

リクレーマミキサ

RM-350B

ウィンチ

528 54H 57H 56H 59N 59L 58L 53 56 55 54 59

フロントショベル

235C

フェラーバンチャ

FB518

トラクタ

776B 768B 784C 784B

石油エンジン

3512E

ポンプ車

SPF343C SPF743

ソイルコンパクタ

825C 815 815B

船舶用エンジン

3408B D343 3408 3406

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み