Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。
471-5747: ポンプ ヘッド シール キット

471-5747: ポンプ ヘッド シール キット

Cat® Pump Head Seal Kit provides a secure, leak-free sealing interface between the hydraulic pump and the surrounding components

ブランド: Cat

fallback-image

471-5747: ポンプ ヘッド シール キット

Cat® Pump Head Seal Kit provides a secure, leak-free sealing interface between the hydraulic pump and the surrounding components

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、

。

部品番号471-5747の説明

The Pump Head Seal Kit consists of o rings and sealing nuts. These elements work together to create a reliable and durable seal around the hydraulic pump, preventing the leakage of hydraulic fluid. When the sealing nuts are tightened, the O-rings are compressed, forming a tight, leak-proof seal that prevents the hydraulic fluid from escaping the system. This sealing mechanism ensures the proper flow and pressure of the fluid, enabling the efficient operation of the hydraulic pump and the connected components.Attributes:• Resistance to factors such as temperature extremes, vibration, and chemical exposure, enabling reliable operation • Ensure a consistently effective sealing interface, reducing the risk of leaks or fluid bypassingApplications:The Pump Head Seal Kit effectively prevents the leakage of valuable hydraulic fluid, which can lead to system failures and environmental contamination. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号471-5747の仕様

    Material:

    Carbon Steel

部品番号471-5747と互換性のあるモデル

ホイールトラクタ

657G

油圧ショベル

6050 FS OTHER 6030 FS 6050 6060 6030

ロータリー/トラックドリル

OTHER

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み