Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントスノー プッシュ477-9898: 4.87 m(16 ft)
ホームアタッチメントスノー プッシュ477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

ブランド: Cat

製品画像
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)
477-9898: 4.87 m(16 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号477-9898の説明

Cat®ストレートスノープッシュは、除雪やあらゆるマテリアルを押す用途に最適に設計されています。駐車場、ドライブウェイ、空港の滑走路、保管倉庫など、多岐の除雪作業に対応します。成形モールドボードで雪を移動し、固めるため、ストレートスノープッシュは最大限の雪量を押すことができます。収容したマテリアルを排出する際には、流線型のボックスサポートによりツールに雪がまとわらないため、生産性が向上します。Catストレートスノープッシュにはトリップエッジシステムが標準で装備されているため、お使いの機械とツールを見えない障害物から保護します。

さらに表示
部品番号477-9898の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
作業幅: 192 in
作業幅: 4877 mm
Working Width (in): 192
Working Width (mm): 4877
質量: 1486 kg
質量: 3276.1 lb
Snow Trip Edge: Steel w/Trip Edge
長さ: 1945 mm
長さ: 76.6 in
Interface Type: Bucket Receiver
モールドボード高さ: 34.6 in
モールドボード高さ: 878 mm
全高: 42.8 in
全高: 1086 mm
インターフェイス形式: バケットレシーバ
トリップエッジのタイプ: トリップエッジ付き鋼
トリップエッジ高さ: 7.6 in
トリップエッジ高さ: 193.5 mm
トリップエッジ数: 2
全幅: 5048 mm
全幅: 198.7 in
さらに表示
部品番号477-9898と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938K 938M 924K 926M 930K 930M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み