Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングガスケット4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングガスケット4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット
4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット

Cat® 0.8mm Thick Gasket used in Lines

ブランド: Cat

製品画像
4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット
4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット
4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット
4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット
4B-5881: 0.8 mm厚ガスケット

Cat® 0.8mm Thick Gasket used in Lines

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号4B-5881の仕様
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
さらに表示
部品番号4B-5881と互換性のあるモデル

産業用エンジン

D348 D346

アーティキュレートトラック

D350E II D400E D350E D400 D40D D400D

船舶用エンジン

D346 D348

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み