Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト4W-8729: 歯付きVベルト(2個セット)
ホーム金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト4W-8729: 歯付きVベルト(2個セット)
4W-8729: 歯付きVベルト(2個セット)

幅: 12.7 mm(0.50 in)

ブランド: Cat

製品画像
4W-8729: 歯付きVベルト(2個セット)
4W-8729: 歯付きVベルト(2個セット)

幅: 12.7 mm(0.50 in)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号4W-8729の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ベルト長さ(mm): 1,689.0
ベルト幅(in): 0.5
ベルト幅(mm): 12.7
ベルト長さ(in): 66.5
ベルト形式: Vベルト - 歯付き
さらに表示
部品番号4W-8729と互換性のあるモデル

産業用エンジン

3116 3114

ウィンチ

55 54 54H

ホイールトラクタ

613C II

リッパ

4

ブルドーザ

D4H 4S 4P 4A

ホイールハーベスタ

550B 560B

履帯式スキッダ

D4HTSK II

エンジン - 機械

3116 3114

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み