Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

製品画像
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ
560-0130: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号560-0130の説明

CAT®軽量材用バケットは、汎用バケットと同様の多くの機能を活用しつつ、その大きなバケット容量により、表土、肥料、木材チップ、その他多くの密度の低いマテリアルを取り扱うことができます。

さらに表示
部品番号560-0130の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 100.4 in
幅: 2549 mm
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.6
質量: 944 kg
質量: 2081.2 lb
Width (in): 100.4
Width (mm): 2549
高さ: 1483 mm
高さ: 58.4 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 1601 mm
長さ: 63 in
容量: 4.6 yd³
容量: 3.5 m³
ベースエッジ厚さ: 0.7 in
ベースエッジ厚さ: 19 mm
カッティングエッジ厚さ: 19 mm
カッティングエッジ厚さ: 0.7 in
インターフェイス形式: Fusion™カプラ
Interface Type: Fusion™ Coupler
Compatibility: 910,920,914
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
さらに表示
部品番号560-0130と互換性のあるモデル

コンパクトホイールローダ

914 914K 914M 920 918M 910K 910M

さらに表示
関連部品
477-9893: 4.26 m(14 ft)
477-9893: 4.26 m(14 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

価格を確認
479-8108: 3.7 m/12 ft
479-8108: 3.7 m/12 ft

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

価格を確認
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

再処理、締付け、押土、法面整形、敷きならし、排出作業に対応する優れた汎用性。

価格を確認
477-9893
477-9893: 4.26 m(14 ft)
価格を確認
479-8108
479-8108: 3.7 m/12 ft
価格を確認
362-0902
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み