Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - 小型ホイール ローダ568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
ホームアタッチメントバケット - 小型ホイール ローダ568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式

ウッドチップバケットは、ウッドチップの大量積込み用に設計されています。

ブランド: Cat

製品画像
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式
568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式

ウッドチップバケットは、ウッドチップの大量積込み用に設計されています。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号568-9164の説明

CAT®ホイールローダ用ウッドチップバケットは、林業および製材所用途でのウッドチップ製品の積込みおよびヤードの除去作業に利用できます。

さらに表示
部品番号568-9164の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 133.1 in
幅: 3381 mm
Width (in): 133
Width (mm): 3382
高さ: 1640 mm
高さ: 64.6 in
Capacity (yd3): 8.9
Capacity (m3): 6.87
質量: 1940 kg
質量: 4277 lb
Interface Type: Pin On
長さ: 1889 mm
長さ: 74.4 in
容量: 9 yd³
容量: 6.87 m³
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
インターフェイス形式: ピンオン式
さらに表示
部品番号568-9164と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み