機器追加のメリット

機器追加のメリット

工場取付け部品を見つけて、図を表示することができます。

バケット - ローダ

バケット - ローダ

機器を追加して、互換性のある部品を検索する

シリアル番号

モデル名

機器を追加して、互換性のある部品を検索する

シリアル番号

モデル名

360-3322: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ

360-3322: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。



Cat

幅

100 in

高さ

52.5 in

質量

1902.6 lb

長さ

49 in

容量

3 yd³

Rated Capacity (yd3)

3

ベースエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

Fusion™カプラ

Width (in)

100

Ground Engaging Tools

Base Edge


345-2424: 2.5 m3(3.3 yd3)、Fusion™カプラ

345-2424: 2.5 m3(3.3 yd3)、Fusion™カプラ

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。



Cat

幅

99.2 in

高さ

54.3 in

質量

2120.8 lb

長さ

51.4 in

容量

3.3 yd³

Rated Capacity (yd3)

3.2

ベースエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

Fusion™カプラ

Width (in)

99.2

Ground Engaging Tools

Base Edge


345-2828: 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式

345-2828: 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。



Cat

幅

107.4 in

高さ

55.9 in

質量

2330.3 lb

長さ

55.7 in

容量

3.8 yd³

Rated Capacity (yd3)

3.8

ベースエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

ピンオン式

Width (in)

107.4

Ground Engaging Tools

Base Edge


568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式

568-9164: 6.87 m3(9.0 yd3)、ピンオン式

ウッドチップバケットは、ウッドチップの大量積込み用に設計されています。



Cat

幅

133.1 in

Width (in)

133

高さ

64.6 in

Capacity (yd3)

8.9

質量

4277 lb

Interface Type

Pin On

長さ

74.4 in

容量

9 yd³

ベースエッジ厚さ

1 in

カッティングエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

ピンオン式


119-1799: 1.9 m3(2.5 yd3)、ピンオン式

119-1799: 1.9 m3(2.5 yd3)、ピンオン式

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。



Cat

幅

99.7 in

Rated Capacity (yd3)

2.5

高さ

46.7 in

Width (in)

100

質量

1785.7 lb

Ground Engaging Tools

Base Edge

長さ

44.2 in

容量

2.5 yd³

ベースエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

ピンオン式


132-2256: 1.8 m3 (2.3 yd3-2), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge

132-2256: 1.8 m3 (2.3 yd3-2), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat

Width

100 in

Height

42.7 in

Weight

1516.8 lb

Length

43 in

Capacity

2.3 yd³

Base Edge Thickness

1 in

Interface Type

IT Coupler


132-2258: 2.0 m3 (2.6 yd3), 2540 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge

132-2258: 2.0 m3 (2.6 yd3), 2540 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat

Width

100 in

Height

43.6 in

Weight

1525.6 lb

Length

46.1 in

Capacity

2.6 yd³

Base Edge Thickness

1 in

Interface Type

IT Coupler


152-1613: 2.23 m3(2.9 yd3)、ピンオン式

152-1613: 2.23 m3(2.9 yd3)、ピンオン式

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。



Cat

幅

100.4 in

Rated Capacity (yd3)

2.7

高さ

47.4 in

Width (in)

100

質量

2462.6 lb

Ground Engaging Tools

Bolt-On Teeth

長さ

51.1 in

容量

2.9 yd³

ベースエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

ピンオン式


160-8378: バケット アセンブリ

160-8378: バケット アセンブリ

Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.



Cat

Material

Structural Steel, Alloy Steel


167-3966: 1.7 m3 (2.2 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge

167-3966: 1.7 m3 (2.2 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat

Width

100 in

Height

50.2 in

Weight

1316.2 lb

Length

41.5 in

Capacity

2.2 yd³

Base Edge Thickness

1 in

Interface Type

IT Coupler


167-3967: 1.7 m3 (2.2 yd3), 2594 mm (102.1 in), IT Coupler, Base Edge

167-3967: 1.7 m3 (2.2 yd3), 2594 mm (102.1 in), IT Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat

Width

102.1 in

Height

50.2 in

Weight

1549.8 lb

Length

45.9 in

Capacity

2.2 yd³

Base Edge Thickness

1 in

Interface Type

IT Coupler


167-3969: 1.8 m3 (2.4 yd3), 2462 mm (96.9 in), IT Coupler, Base Edge

167-3969: 1.8 m3 (2.4 yd3), 2462 mm (96.9 in), IT Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat

Width

96.9 in

Height

51.9 in

Weight

1349.2 lb

Length

41.5 in

Capacity

2.4 yd³

Base Edge Thickness

1 in

Interface Type

IT Coupler


223-9730: 2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

223-9730: 2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。



Cat

幅

99.7 in

Rated Capacity (yd3)

3.1

高さ

47 in

Width (in)

100

質量

1975.3 lb

Ground Engaging Tools

Base Edge

長さ

46.3 in

容量

3 yd³

ベースエッジ厚さ

1 in

インターフェイス形式

ピンオン式


224-0759: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

224-0759: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat

Width

100 in

Height

45.7 in

Weight

2290.6 lb

Length

48.4 in

Capacity

3 yd³

Base Edge Thickness

1 in

Interface Type

IT Coupler


231-1463: ATOバケット アレンジメント#PUY

231-1463: ATOバケット アレンジメント#PUY

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat


231-1492: バケット アレンジメント#PUY

231-1492: バケット アレンジメント#PUY

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.



Cat


キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

CAT®ホイールローダ、トラックローダ、およびインテグレーテッドツールキャリヤのパワーをご利用ください。専用設計のバケットは、肥料や木材チップから摩耗性の高い岩やスラグに至るまで、さまざまなマテリアルを扱うことができます。ローダバケットを使用すると、いつでも、どのような場所でもCATローダをあらゆる作業に適合させることができます。