Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

製品画像
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ
575-9687: 4.2 m3(5.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号575-9687の説明

CAT®ライトマテリアルパフォーマンスシリーズバケットは、ゼネラルパーパスバケットと同様の機能の多くを備えつつ、より大容量のバケットにより、表土、肥料、木材チップなどの密度の低い資材を幅広く取り扱うことができます。

さらに表示
部品番号575-9687の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 107.4 in
幅: 2727 mm
Rated Capacity (m3): 4.2
Rated Capacity (yd3): 5.5
高さ: 1449 mm
高さ: 57 in
Width (in): 107.4
Width (mm): 2727
質量: 3024.7 lb
質量: 1372 kg
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 66.2 in
長さ: 1681 mm
容量: 5.5 yd³
容量: 4.2 m³
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
インターフェイス形式: ISOカプラ
さらに表示
部品番号575-9687と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938M 926M 930M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み