Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

新しいページデザインを試す

新しい部品ページ

新しい部品ページのデザインをご確認ください。

最近更新された部品ページを表示しています。元のバージョンを使用する場合は、「後で」を選択してください。引き続き、新しいページを使用することもできます。

5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ

5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ

Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil

ブランド: Cat

製品画像

5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ
5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ
5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ
5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ

5P-0220: 1 1/16インチ×1 5/16インチねじ式ティーアダプタ

Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil

ブランド: Cat

関連部品

238-5082: 内径23.47mm Oリングシール

Cat® 1 1/16-12 インチ STOR コネクタ端用のゴム製 O リングシール

238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール

Cat®ラバーOリング シール,1 5/16-12インチSTORコネクタ端用

3D-2824: 内径23.47 mmシールOリング

Cat® ストア O リングシール( SAE 1-1/16-12 )(ライングループ、エンジン)

6V-5063: 内径23.47 mmゴム製Oリングシール

1/16-12"インチSTORコネクターエンド用Cat® O-リングシール

7M-8485: 2.95 x 29.74 mm 90A NBR Oリング

Cat® Stor Oリングシール(SAE 1-5/16-12)(ライングループ、ラジエータグループ)

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み