Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール
6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール

リップ シール

ブランド: Cat

製品画像
6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール
6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール
6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール
6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール
6V-8977: 25.17 mmの内径のゴム製リップのタイプシール

リップ シール

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号6V-8977の仕様
内径(mm): 25.0
シャフト直径(mm): 13.0
一次シール材: ゴム
Material: Carbon Steel,Fuel Fluid,Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Stainless Steel
さらに表示
部品番号6V-8977と互換性のあるモデル

トラック

769C 773B

ホイールスクレーパ

621B 657E

油圧ショベル

245

パイプレイヤ

589

採石用トラック

771C 775B

コールドプレーナ

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

ホイールローダ

988B 988F 992D 992C 990

OEMソリューション

3412C

ランドフィルコンパクタ

826C 836

ホイールドーザ

834B 824C

ホイールトラクタ

621 639D 627B 623B 631D 631E 651E 621B 657E 637D 637E 633D

リッパ

10 9 8

ブルドーザ

D10N D8L D9R D9L D9N D6D D9 GC D6G 8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 834U 834S 10U 8A

発電装置

3408C 3412C

パワーモジュール

PM3412

産業用エンジン

3412 3406 3412C 3408B 3408C

CHALLENGER

75C 75

トラックエンジン

3408B 3408 3176

発電機

SR4 WEG

発電機セットエンジン

3412 3408B 3408C 3408 3412C

ウィンチ

59N 59L 58L 59 58

トラクタ

772B 768C

エンジン - 機械

3208 3408

ソイルコンパクタ

825C

船舶用エンジン

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3408

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み